Clear AllFilters
材质
- ABS(24)
- Acetal(473)
- Aluminum(13)
- Brass(328)
- Buna-N(6)
- EPDM(12)
- FDA BUNA-N(5)
- FDA EPDM(5)
- FDA FKM(1)
- FFKM(1)
- FKM(9)
- HDPE(5)
- Nylon(272)
- PVC(4)
- PVDF(103)
- Polycarbonate(80)
- Polyethylene(64)
- Polyethylene (1)
- Polypropylene(508)
- Polysulfone(89)
- Silicone(3)
- TFE/P(1)
- UV Polysulfone(28)
终端类型
- Hose Barb(22)
- NPT Thread(2)
压力范围
是否带截止阀?
- Non-Valved(10)
- Valved(12)
密封圈选项
安装选项
- Free Floating(19)
- In-Line(2)
- Panel Mount(1)
- Thread(2)
消毒
- Gamma(17)
配备RFID功能?
- No(24)