冷疗和压力疗法

结合高科技和治愈。当冷疗和压力治疗设备的可用性和有效性, 可以令病人的愈合时间有数天或数周的差异,那么每次连接必需确保没有空气夾杂或液体泄漏。世界各地的医疗器械制造商都因为对CPC高性能的产品满有信心,因而采用我们的接头装配于手术室仪器和家庭医疗保健产品,以提高病人的安全和防止误连接。
  • APC1

    APC 系列

    特点是塑料指锁按钮,活动部件少,光滑轮廓设计,易于使用,流量特性好。
  • DPC3

    DPC

    DPC: 只需要单手操作,便可以同时连接和断开两条管道
  • DTLD2

    DTLD

    DTLD: Provides dual flow connections with one-hand independent or simultaneous connections Material: ABS Tubing Sizes: 1/4” to 3/8” (6.4mm to 9.5mm)
  • NS46

    NS4 系列

    无溢漏接头,彻底消除了溢漏隐患,有效的减少了停机时间,提高了操作人员的安全性。
  • PLC2

    PLC 系列

    提供最广泛的尺寸和外形选择,可耐最温和的化学溶液。
  • PLC122

    PLC12 系列

    结构材料对苛刻的应用条件具有极高的化学品耐受性;伽玛射线灭菌。
  • PMC2

    PMC 系列

    特点是单手接断,整体端头,比球套式设计更便 于使用。
  • PMC122

    PMC12 系列

    满足特需应用领域的多种外形结构选择和耐 化学性要求;可伽玛射线灭菌。
  • Sixtube4

    Sixtube

    Provides one easy-to-use quick disconnect for up to six separate fluid lines.
  • SMC4

    SMC 系列

    旋接式设计,是鲁尔接头的替代首选。
  • SnapQuik

    SnapQuik 系列

    一种施加拉力以断开的连接器,适用于小口径应用。接头设计紧凑,体型小但流量高。
  • Tentube4

    Tentube

    Provides one easy-to-use quick disconnect for up to ten separate fluid lines.