生物制程

在竞争激烈的市场里,药品生产企业也难以跟上市场的需求。现在,CPC易于使用的一次性连接器可以帮助您。这些接头帮助维持流体路径保持无菌和完整,同时使您能够提高生产量,减少产品由研发到上市的时间,有效降低成本。我们的无性无菌连接器简化了工艺整合,最大限度地提高灵活性和简化您的供应链, 提高生产效率。
Validation Reports
Additional Resources

Single-Use Technologies

Aseptic Connections
Aseptic Disconnections
Steam-Thru® Connections

Single-Use Applications

Transfer Lines
Sterility Assurance
Filter Integrity Testing
  • AseptiQuikSConnector

    AseptiQuik S

    1/8" 和1/4" 小口径无公母无菌接头为低流量应用提供了的快速简便操作
  • AseptiQuikGConnector2

    AseptiQuik G

    无公母无菌接头提供快捷方便的无菌连接和简化一次性系统的集成设计。
  • AseptiQuikCConnector3

    AseptiQuik C

    在非无菌环境中实现快速和简易的无菌连接。
  • AseptiQuikLConnector

    AseptiQuik L

    Bioprocessing sterile genderless connectors guarantee a secure, reliable connection even in non-sterile environments.
  • AseptiQuikXConnector3

    AseptiQuik X

    大口径的1" 连接器适合高流量应用,实现快速、轻松的无菌连接。
  • AseptiQuikSTCConnector3

    AseptiQuik STC

    此连接器是AseptiQuik®无菌连接器和蒸汽Thru® II蒸汽灭菌(SIP)的连接器组合。
  • AseptiQuikDCConnector3

    AseptiQuik DC

    即使在非无菌环境中,也可实现快速和简易的无菌连接和无菌断开。
  • HFC392

    HFC39 系列

    特点是采用自动切断阀实现无菌断开功能, 防止断开时外部生物进入液体流道。
  • MPC2

    MPC 系列

    便于使用,可为要求苛刻的液体应用提供可靠连 接。包括高压密封帽、插头和可选锁套。
  • Back-to-BackAdapters13

    Back-to-Back Adapters

    Gives the flexibility of connecting single-use systems that feature identical coupling connections at the end of their tubing.
  • MPX

    MPX 系列

    流量大、便于使用,可为要求苛刻的液体应用提 供可靠连接;包括高压密封帽、封塞以及可选锁套。大于 MPC 流量。
  • MPU

    MPU 系列

    大流量 旋接式设计,特点是使用方便的锁紧装 置,防止意外断开。
  • Sanitary2

    卫生接头

    Attach directly to popular 3/4" mini and 1" maxi size sanitary connections.
  • SaniQuik1

    SaniQuik

    Integral sanitary termination attaches to hard-plumbed systems with tri-clover clamps.
  • Steam-ThruConnections2

    Steam-Thru 连接

    可对生物制药流程设备和一次性无 菌袋以及连接管组件进行快速、方便地无菌连接。