Effacer toutFiltres
Matériaux
Taille de la terminaison
- 1 1/4"(2)
- 1"(6)
- 1"|3/4"(1)
- 1-1/2"(10)
- 1-1/2"|1"(1)
- 1-1/2"|3/4"(1)
- 1/16"(2)
- 1/2"(48)
- 1/4"(58)
- 1/8"(4)
- 1/8" (3.2mm)(2)
- 10mm(2)
- 3/32" (2.4mm)(3)
- 3/4"(61)
- 3/8"(82)
- 5/16"(1)
- 5/8"(14)
- 8mm(6)
- Female Luer(1)
- Male Luer(1)
Plage de pression
À valve ?
- Non-Valved(6)
- Valved(3)
Option de joint d’étanchéité
Choix de montage
- Panel Mount(2)
Stérilisation
Capacité RFID ?
- No(6)
Résultats de recherche pour "FTLLB210-1" - 9 articles