Effacer toutFiltres
Matériaux
Taille de la terminaison
- 1"(4)
- 1-1/2"(8)
- 1-1/4"(1)
- 1/2"(19)
- 1/4"(17)
- 1/8"(1)
- 1/8" (3.2mm)(3)
- 10mm(1)
- 3/32" (2.4mm)(2)
- 3/4"(33)
- 3/8"(30)
- 5/8"(6)
- 8mm(3)
- Female Luer(1)
- Male Luer(1)
Type de terminaison
- BSPT Thread(2)
- Hose Barb(12)
- NPT Thread(2)
- PTF(3)
Plage de pression
À valve ?
- Non-Valved(19)
- Valved(38)
Option de joint d’étanchéité
Choix de montage
- Free Floating(11)
- In-Line(2)
- Panel Mount(2)
- Thread(4)
Stérilisation
- Gamma(2)
Capacité RFID ?
- No(17)
Résultats de recherche pour "FTLLB210-1" - 19 articles