Effacer toutFiltres
Matériaux
Taille de la terminaison
- 1"(1)
- 1/2"(4)
- 1/4"(4)
- 1/8" (3.2mm)(3)
- 3/32" (2.4mm)(2)
- 3/4"(2)
- 3/8"(4)
Type de terminaison
- Hose Barb(9)
- Sanitary(1)
- NPT Thread
Plage de pression
À valve ?
- Non-Valved(6)
- Valved(3)
Option de joint d’étanchéité
Choix de montage
Stérilisation
Capacité RFID ?
- No(5)