Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Série NSH

                  Les coupleurs de la gamme NSH sont equipés de clapets zéro-goutte et à pression compensée et sont une version standard pour applications générales basée sur la série CQG06 ChemQuik®. Ils ont un circuit d’écoulement 100% sans métal et sans ressort, sont moulés en polypropylène et ont des joints EPDM. Ces coupleurs innovants sont d’un usage facile et offrent une grande capacité de débit. Leur design anti-fuite élimine la perte de fluide, réduit les interruptions machine au minimum et renforce la sécurité de l’opérateur.

                  Caractéristiques Avantages

                  Design zéro goutte

                  Protection ultime contre les fumées et produits chimiques

                  Design à compression compensée     Déconnexion sécurisée même sous pression; facile à connecter sous haute pression
                  Circuit d’écoulement sans métal et sans ressort Elimine les contaminations dues au métal

                  Codage couleur en option

                  Supporte éviter de mauvais raccordements

                  Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
                  Température de service: 0°C jusqu’à 49 °C / 32°F jusqu’à 120°F
                  Valeur Kv: Kv~43,2
                  Volume résiduel: <0,10 ml par manipulation
                  Inclusion:  0,03 ml par déconnexion
                  Matériau:
                  Eléments principaux et clapet: Polypropylène chargé-verre
                  Joint toriques: EPDM
                  Joint traversée de cloison: EPDM
                  Joints en option: FKM
                  Couleurs optionnelles: clapet d’obturations et embouts en rouge ou bleu
                  Ressorts (hors circuit d’ècoulement): Acier inoxydable 316
                  Ecrou à coiffe: Polypropylène blanc
                  Lubrifiants: Krytox® PFPE (inerte)
                  Ecrou de cloison étanche: HDPE
                  Adapteur pour montage en traversée de cloison: HDPE
                  Raccordement de tubes: De 9,5mm jsuqu’à 19mm DI / 3/8" jusqu’à 3/4" DI
                  Terminaison à coiffe: Tube 9,5mm DE our 12,7mm DE
                  +0,25mm/-0,00mm

                   
                       
                  NSH Pressure RangeNSH Water Flow
                       

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                  non-spill Kv ~ 43,2 max.


                  Legend

                  La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
                  la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  6 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bodies

                  NSHD13008 photo du produit

                  NSHD13008

                  NSHD13008
                  1/2 JACO Valved In-Line Coupling Body
                  ID du produit : NSHD13008
                  NSHD17010 photo du produit

                  NSHD17010

                  NSHD17010
                  5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  ID du produit : NSHD17010
                  NSHD19006 photo du produit

                  NSHD19006

                  NSHD19006
                  3/8 FNPT Valved In-Line Coupling Body
                  ID du produit : NSHD19006

                  Inserts

                  NSHD20006 photo du produit

                  NSHD20006

                  NSHD20006
                  3/8 JACO Valved In-Line Coupling Insert
                  ID du produit : NSHD20006
                  NSHD22010 photo du produit

                  NSHD22010

                  NSHD22010
                  5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                  ID du produit : NSHD22010
                  NSHD26006 photo du produit

                  NSHD26006

                  NSHD26006
                  3/8 FNPT Valved In-Line Coupling Insert
                  ID du produit : NSHD26006
                  6 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products