Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Everis LQ4

Les coupleurs à déconnexion rapide de la série Everis™ LQ4 fournissent des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui protègent les composants électroniques de valeur. Conçue spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide, la série Everis LQ4 utilise une technologie de clapet brevetée qui élimine les gouttes et autorise une utilisation à long terme.

Caractéristiques Avantages
Conception antifuites Déconnexion sous pression sans déversement
Étanchéité redondante en cas de connexion Protection supplémentaire contre les fuites
Codage par couleur Visualisation instantanée des différentes conduites de refroidissement
Aucun frottement de joint en mode connecté Protection ultra-fiable anti-gouttes à la déconnexion même après de longues périodes en mode connecté
Robustesse Résistance à une utilisation répétée et à long terme
La rotation permet le mouvement Élimination du pincement de tube
Pression de service : Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service : De -17°C jusqu’à 115°C (de 0°F jusqu’à 240°F)

Débit max. lors de la déconnexion
11,3 l/min (3.0 gal/min)

Matériau :
Eléments principaux : Laiton chromé
Clapets et bouton poussoir : Polysulfone
Ressort du clapet (mouillé) : Acier inoxydable
Ressort extérieur : Acier inoxydable
Joints toriques : EPDM

Couleur :
Chrome avec un ton bleu ou avec un ton rouge

Raccordement de tubes :
De 6,4mm DI à 9,5mm DI (de 1/4’’ DI à 3/8’’ DI)

Lubrifiants :
Krytox® PFPE

Déversement :

<0,025ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi)

<0,055ml lors de la déconnexion à 8,3 bar (120 psi)

Inclusion :

<0,025ml par connexion
Everis LQ4 Force to connectEveris LQ4-Water-Flow-0-2
Everis LQ4 water flow 0-20GPM
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
non-spill Cv ~ 1.3 max


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

LQ4D10004BLU photo du produit

LQ4D10004BLU

Everis 1/4 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
LQ4D10004RED photo du produit

LQ4D10004RED

Everis 1/4 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
LQ4D10006BLU photo du produit

LQ4D10006BLU

Everis 3/8 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
LQ4D10006RED photo du produit

LQ4D10006RED

Everis 3/8 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
LQ4D13006BLU photo du produit

LQ4D13006BLU

Everis 1/4 ID x 3/8" OD PTF Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
LQ4D13006RED photo du produit

LQ4D13006RED

Everis 1/4 ID x 3/8" OD PTF Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
LQ4D17004BLU photo du produit

LQ4D17004BLU

Everis 1/4 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
LQ4D17004LBLU photo du produit

LQ4D17004LBLU

Everis 1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Body LQ4, Cool Blue
LQ4D17004LRED photo du produit

LQ4D17004LRED

Everis 1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
LQ4D17004RED photo du produit

LQ4D17004RED

Everis 1/4 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
LQ4D17006BLU photo du produit

LQ4D17006BLU

Everis 3/8 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
LQ4D17006LBLU photo du produit

LQ4D17006LBLU

Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue

Récemment consultés

View all recently visited products