Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Everis BLQ2

Les coupleurs à déconnexion rapide de la série Everis BLQ2 fournissent des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui protègent les composants électroniques de valeur. Conçue spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack, la série Everis BLQ2 utilise une technologie de clapet brevetée qui élimine les gouttes et autorise une utilisation à long terme.
CaractéristiquesAvantages

Conception antifuites

Déconnexion sous pression sans déversement

Étanchéité redondante en cas de connexion

Protection supplémentaire contre les fuites

Aucun frottement de joint en mode connecté

Protection ultra-fiable anti-gouttes à la déconnexion même après de longues périodes en mode connecté

Robustesse

Résistance à une utilisation répétée et à long terme

La rotation permet le mouvement

Clapets conçus pour permettre un débit complet même en cas d’engagement partiel


Pression de service :Du vide jusqu’à 13,8 bar (200 psi)
Température de service : De -17°C jusqu’à 115°C (de 0°F jusqu’à 240°F)
 
 Débit max. lors de la déconnexion 1.0 gal/min à 0–100 psi/0.25 gal/min à 101–200 psi
 
 Matériau:
Eléments principaux Laiton chromé
ClapetsPolysulfone
Ressort du clapet (mouillé)Acier inoxydable
Joints toriques EPDM
Couleur : Chrome
 Raccordement de filetage: 1/4" SAE-4
 Lubrifiants: Krytox® PFPE
 Déversement : <0,015ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi)
<0,063ml lors de la déconnexion à 13,8 bar (200 psi)
 Inclusion: <0,063ml par connexion
 
Everis BLQ2 Force to connectEveris BLQ2-Water-Flow-0-2
 
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
non-spillEveris BLQ2 Cv ~ 0.37 max


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

2 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

BLQ2D3004 photo du produit

BLQ2D3004

BLQ2D3004
Everis 1/4" Rack and Panel SAE-04 Valved In-Line Liqud Cooling Coupling Body
ID du produit : BLQ2D3004

Inserts

BLQ2D4604 photo du produit

BLQ2D4604

BLQ2D4604
Everis 1/4" Rack and Panel SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert
ID du produit : BLQ2D4604
2 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products