Taille de la terminaison

    À valve ?

      Option de joint d’étanchéité

        Choix de montage

          Stérilisation

            Capacité RFID ?

              Composants électroniques

              Connexions de refroidissement. Que les ingénieurs électroniques conçoivent des superordinateurs, des centres de données ou simplement des ordinateurs du quotidien, ils comptent sur CPC pour fournir des solutions anti-fuites afin de constamment refroidir les systèmes. Nos connexions et déconnexions ultra-fiables comprennent les nouveaux raccords à déconnexion rapide, zéro goutte de la Série LQ, qui présentent une technologie de vanne de refroidissement liquide (brevet déposé). Elles éliminent les gouttes et permettent une utilisation à long terme pour un refroidissement liquide plus sûr et plus fiable.


              Ressources additionnelles

              Demandez un échantillon

              • LC2

                Série LC

                Lire la suite
                Les accouplements en laiton chromé de la série LC sont idéaux pour une utilisation à une température ou une pression plus élevée.
              • LQ21

                Everis LQ2

                Lire la suite
                Conçu spécifiquement pour les applications de refroidissement des liquides, le Everis™ LQ2 permet une capacité de flux élevé pour optimiser les performances du système de refroidissement des liquides
              • LQ43

                Everis LQ4

                Lire la suite
                The Everis™ LQ4 conçu spécifiquement pour les applications de refroidissement des liquides et pour fournir des branchements et des débranchements sans fuite ultra-fiables.
              • BLQ21

                Everis BLQ2

                Lire la suite
                The Everis™ coupleurs zéro-goutte conçus spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack.
              • BLQ4

                Everis BLQ4

                Lire la suite
                The Everis™ coupleurs zéro-goutte conçus spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack.
              • BLQ63

                BLQ6

                Lire la suite
                La série Everis™ BLQ6 avec un flux de 3/8’’ fournit des connexions fiables, conçues spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack. Un set pour montage sur panneau est disponible en option.
              • PLQ25

                Everis PLQ2

                Lire la suite
                Designed and purpose-built for liquid cooling, the Everis™ PLQ2 QD offers leak-free performance and drip-free disconnection.
              • LQ62

                Coupleurs de la série LQ6

                Lire la suite
                The Everis™ Conçu pour les applications de refroidissement des liquides, le raccord pour le refroidissement des liquides garantit un branchement sûr et fiable et un débranchement sans fuite.
              • LQ82

                Everis LQ8

                Lire la suite
                The Everis LQ8 connector is a 1/2 inch flow fitting that provides ultra-reliable, no-drip connection and disconnection for liquid cooling of electronics applications.
              • NS2122

                Série NS212

                Lire la suite
                Accouplement facile à branchement par torsion avec un mécanisme de verrouillage intégré et des valves de fermeture anti-fuites à deux côtés.
              • NS45

                Série NS4

                Lire la suite
                Comprend des valves anti-fuites dans un format compact, à un prix imbattable
              • NS63

                Série NS6

                Lire la suite
                Accouplements anti-fuites légers, résistants aux produits chimiques et faciles à utiliser.
              • NSH6

                Série NSH

                Lire la suite
                Du polypropylène moulé, des joints en EPDM et une voie d’écoulement entièrement sans ressort et sans métal permettent une large résistance chimique.