Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Série SMC

Le coupleur de la série SMC à verrouillage baïonnete procure une alternative fiable et plus sûre aux raccords Luer. Le dessin du coupleur permet une rotation libre des tubes lorsque le système est connecté. Ce point très important évite à la fois les possibilités de pliure par enroulement incontrolé du tube et déconnexion accidentelle durant l’utilisation.

La série SMC est aussi disponible avec la technologie de coupleur IdentiQuik® Smart incorporant RFID (Identification par radio fréquence) pour pouvoir controller et protéger vos liquides valables.

Caractéristiques Avantages

Verrouillage baïonnette

Evite les déconnexions accidentelles

Rotation libre

Elimine le pliage des tubes

Collet de protection breveté

Protège le raccord cannelé de 1,6mm DI

Disponible en polycarbonate (fabriqué et conditionné chez Colder en salle blanche ISO Classe 7) Stérilisables aux rayons gamma
Pression de service: Du vide jusqu’à 6,9 bar (100 psi)
Température de service: Acétal, Laiton chromé
  -40°C to 82°C -40° F to 180°F
  Polypropylène
  0°C to 82°C 32°F to 180°F
  ABS
  -40° bis 71°C -40° F to 160°F
Matériau:
Eléments principaux et clapets: ABS, Acétal, Polypropylène, Laiton chromé, Acier inoxydable
clapet d’obturation baionette: Acétal
Clapets: Acétal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joints toriques: Buna-N avec coupleur en Acétal ou Laiton chromé
EPDM avec coupleur en Polypropylène
Couleur (éléments principaux): Blanc naturel (Acétal), beige (Polypropylène), chrome et noir (Laiton chromé)
Raccordement de tubes: de 1,6mm jusqu’à 3,2mm DI (de 1/16" jusqu’à 1/8" DI)
*REMARQUE: Concernant les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieure maximal est de 3,8mm. 
     
Colder SMC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      Colder SMC Water Flow

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

 

Spécifications IdentiQuik

Portée de communication RF: Environ 1”


Interface: RS232 & USB


Voltage nominal:

            RS-232: 8-24V

            USB: 5V


La consommation d’ènergie: 1.2W maximum


Etiquette RFID:

ISO 15693, 13.56MHz, 112 octets (bytes) programmables


Température de service: de 0oC jusqu’à 65oC (de 32oF jusqù’à 150oF)

straigh-through Kv ~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
single shut-off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

SMF01 photo du produit

SMF01

SMF01
1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : SMF01

Other

SMC01 photo du produit

SMC01

SMC01
1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMC01
SMC0112 photo du produit

SMC0112

SMC0112
1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMC0112
SMC01MBLK photo du produit

SMC01MBLK

SMC01MBLK
1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMC01MBLK
SMC02 photo du produit

SMC02

SMC02
1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMC02
SMC0212 photo du produit

SMC0212

SMC0212
1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMC0212
SMC02MBLK photo du produit

SMC02MBLK

SMC02MBLK
1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMC02MBLK
SMCD01 photo du produit

SMCD01

SMCD01
1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMCD01
SMCD01MBLK photo du produit

SMCD01MBLK

SMCD01MBLK
1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMCD01MBLK
SMCD02 photo du produit

SMCD02

SMCD02
1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMCD02
SMCD02MBLK photo du produit

SMCD02MBLK

SMCD02MBLK
1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMCD02MBLK
SMCDM3 photo du produit

SMCDM3

SMCDM3
3mm Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
ID du produit : SMCDM3

Récemment consultés

View all recently visited products