Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Série MPC

Les coupleurs de la série MPC permettent une utilization facile ainsiqu’une manipulation fiable pour la plupart des applications liquides critiques. Il y a un grand choix de connecteurs et configurations incluant des bouchons et des capuchons. Les coupleurs MPC – disponbile pour les tuyaux de 3,2mm, 6,4mm et 9,5mm DI - offrent en plus des lockers en option pour éviter une déconnexion accidentelle. En plus, les deux parties du coupleur peuvent se tourner pour éviter  un pliage des tubes.

Caractéristiques Avantages
Verrou ergonomique Opération facile - même avec utilisation de gants
Matériau USP Classe VI Reponds aux exigences de la biocompatibilité
Stérilisable par autoclave, EtO, E-faisceau ou gamma Robuste et économique pour des applications à usage unique
Terminaison cannelée sans joint de moulage par injection Elimine des pertes de fluide
Matériau sans ingrédients BSE/TSE
Compatibilité aux exigences ADCF
Pression de service: Du vide jusqu'á 4,14 bar (60 psi)
Température de service:

ABS: -40°C jusqu'à 71°C / -40°F jusqu'à 160°F

  Polycarbonate: -40°C jusqu'à 121°C / -40°F jusqu'à 250°F
 

Polysulfone: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

 
Matériau:
Eléments principaux:

ABS (blanc), USP Classe VI, ADCF

 

Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF

 

Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

Locking Sleeves:

PVDF (blanc), USP Classe VI , ADCF

clapet d’obturation:

Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF

Joints toriques:

Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF et Buna-N (noir), USP Classe V

Raccordement de tubes: 3,2mm, 6.4mm et 9.5mm DI / 1/8", 1/4" et 3/8" DI
 
Méthodes de stérilisation:
Rayons gamma:

Jusqu'à 50 kGy

Autoclave:

Polycarbonate: Jusqu'à 121°C (250°F), pour 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.

Polysulfone: Jusqu'à 132°C (270°F) pour 60 minutes,

jusqu'à 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.


MPC Water Flow Compatible with SaniQuik
 

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

straight-through Kv~79,25max. (Cv~5.5 max.)


Legend

La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

MPC17002T03 photo du produit

MPC17002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17002T39 photo du produit

MPC17002T39

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17004T photo du produit

MPC17004T

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17004T03 photo du produit

MPC17004T03

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17004T39 photo du produit

MPC17004T39

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17006T photo du produit

MPC17006T

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17006T03 photo du produit

MPC17006T03

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17006T39 photo du produit

MPC17006T39

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17C1703 photo du produit

MPC17C1703

MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
MPC17C1739 photo du produit

MPC17C1739

MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
MPC17X1703 photo du produit

MPC17X1703

MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
MPC17X1739 photo du produit

MPC17X1739

MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter

Récemment consultés

View all recently visited products