Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Raccords et connecteurs pour tubes chirurgicaux

    Il n’y a pas de place pour l’erreur dans une salle d’opération. Des points de connexion hautement fiables, faciles à utiliser et à l’épreuve des erreurs sont essentiels pour garantir un meilleur résultat pour le patient. Pour cette raison, la sécurité des patients en salle d’opération nécessite que l’équipement et les outils utilisés par les chirurgiens et leurs équipes soient aussi sûrs et faciles à utiliser que possible, sans risque de mauvais branchement ou de déversement dangereux. Un équipement médical robuste et de qualité est vital pour une salle d’opération ou un centre chirurgical sûr et productif. 

    Les tendances futures dans le domaine des dispositifs chirurgicaux deviennent une réalité

    L’industrie de l’équipement chirurgical se développe rapidement grâce au développement de technologies avancées et très peu invasives et d’équipements spécialisés. Les tendances qui stimulent la croissance comprennent : 

    • La population gériatrique croissante à travers le monde et la nécessité de procédures très peu invasives. Selon les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention, environ 60 % de toutes les interventions chirurgicales ont été réalisées sur des personnes âgées de 45 ans et plus. 
    • Les équipements chirurgicaux miniaturisés et spécialisés, ainsi que les systèmes robotiques et à assistance électrique deviennent de plus en plus complexes, tout en garantissant de meilleurs résultats pour les patients.
    • Des instruments portatifs et des systèmes de vision améliorés permettent d’effectuer des interventions chirurgicales de plus en plus complexes grâce à des procédures moins invasives. 

    Ces tendances exigent que l’équipement chirurgical soit conçu avec des composants de traitement des fluides qui maximisent la sécurité du patient. Les coupleurs utilisés dans les dispositifs médicaux doivent être compatibles avec l’environnement physique, chimique et biologique de la salle d’opération. En plus de ces exigences, les connecteurs et coupleurs pour tubes chirurgicaux doivent être faciles à utiliser et contribuer à éviter les erreurs de branchement. CPC fournit une grande variété de solutions de raccords pour tubes chirurgicaux permettant de développer les conceptions des équipements chirurgicaux et de s’assurer qu’ils sont faciles à utiliser et hautement fiables.

    Chaque connexion est critique

    Depuis des décennies, CPC fournit des connecteurs pour tubes chirurgicaux faciles à utiliser, stérilisables et hautement fiables. En collaboration avec des fabricants d’équipements chirurgicaux du monde entier, les ingénieurs de CPC développent un portefeuille de technologies de connexion alimentées par les connaissances acquises avant, pendant et après la chirurgie. Ces connecteurs et raccords pour tubes chirurgicaux fiables et faciles à utiliser sont conçus pour aider à garantir de meilleurs résultats pour les patients, les chirurgiens et les équipes de soins. Nos ingénieurs ont travaillé avec les plus grandes sociétés de dispositifs chirurgicaux au monde et ont utilisé notre expertise en traitement des fluides pour concevoir des connecteurs pour tubes innovants et leaders du marché pour les dispositifs et équipements chirurgicaux.

    Les connecteurs rapides CPC offrent de la flexibilité aux équipements chirurgicaux

    Les équipements chirurgicaux nécessitent de brancher et de débrancher différents types de tubes servant à déplacer les fluides au cours d’interventions médicales complexes. L’expertise médicale de CPC conduit au développement de technologies innovantes de branchement et de débranchement rapides, spécialement conçues pour les conditions rigoureuses des salles d’opération. Que l’application nécessite des dispositifs sans clapet ou sans déversement, à débit faible ou élevé, réutilisables ou jetables, notre large gamme d’options de branchement peut répondre à une grande variété de spécifications de dispositifs chirurgicaux. Les connecteurs pour tubes chirurgicaux de CPC permettent aux connexions de dispositifs médicaux de gagner en propreté, en rapidité, et avant tout, en sécurité.

    Avantages des coupleurs rapides avec technologie RFID intégrée

    • Aident à automatiser les processus et les flux de travail, les rendant plus rapides et plus efficaces que les processus manuels
    • Éliminent les erreurs de branchement et les inexactitudes causées par l’erreur humaine en validant que les bons branchement sont établis, ce qui permet d’éviter de nuire aux patients.
    • Authentifient et valident que l’équipement à usage unique n’a pas été utilisé auparavant, garantissant la sécurité des patients et protégeant les flux de revenus des consommables.

    Exemple de dispositif chirurgical avec technologie RFID

    De nombreux dispositifs de chirurgie oculaire sont munis d’une ligne de sérum physiologique pour l’irrigation oculaire et d’une conduite qui entraîne un couteau pneumatique devant être changé rapidement et en toute sécurité pendant l’intervention chirurgicale. Un des plus grands fabricants de dispositifs médicaux a choisi les connecteurs pour tubes chirurgicaux intelligents de CPC avec technologie RFID intégrée afin d’éviter les dommages aux patients et à l’équipement qui pourraient être causés par un mauvais branchement des conduites de sérum physiologique et d’air. Avant toute connexion physique, le lecteur RFID lit l’étiquette et indique à l’unité de contrôle ce qui est connecté à chaque port de l’équipement. En cas de tentative de mauvaise connexion, l’unité de contrôle peut afficher un avertissement, déclencher une alarme ou éteindre l’équipement jusqu’à la correction de l’erreur. La technologie RFID garantit également que les lignes à usage unique n’ont jamais été utilisées auparavant, garantissant qu’elles sont hygiéniques et sûres à utiliser, et protège le flux de revenus des consommables. 

    Ressources supplémentaires pour la sélection des connecteurs pour fluides


    Points forts des connecteurs de fluide CPC

    Back to Top