It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les connecteurs AseptiQuik® X de taille de 1" assurent une connexion stérile rapide et simple pour des applications grand débit, même dans les environnements non stériles. Le design "TOURNER-TIRER-TOURNER" de l’AseptiQuik réduit la complexité et le risque d’erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les fabricants peuvent protéger leurs précieux produits avec toute une gamme de solutions avec un débit 1” ; les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.
Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI,
ADCF Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
Embouts de protection:
Polypropylene (transparent), USP Classe VI, ADCF
Joints:
Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes:
Polyethylene (version standard),USP Classe VI, ADCF
Polyethersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI
Raccordement de tubes:
19mm et 25,4mm DI / 3/4" et 1" DI (cannelé), 1-1/2" sanitaire
Méthodes de Stérilisation:
Rayons gamma:
Jusqu’à 50kGy
Autoclave:
Version haute température (HT):
Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.