Taille de la terminaison

    Type de terminaison

      Option de joint d’étanchéité

        Choix de montage

          Stérilisation

            Capacité RFID ?

              Connecteur AseptiQuik STC

              Le connecteur AseptiQuik® STC combine le connecteur stérile AseptiQuik® et le connecteur SIP Steam-Thru® II donnant aux fabricants d’autant plus de flexibilité pour réaliser des ensembles hybride single-use/ Inox. Le connecteur AseptiQuik STC dispose d’une connexion Steam-Thru II qui sera directement monté à un ensemble en acier inoxydable via une connexion sanitaire.

              La connexion des deux connecteurs en une seule unité moyennant un raccord sanitaire permet au connecteur stérile AseptiQuik de stériliser à la vapeur l’équipement en acier inoxydable via SIP (stérilisation en place). Après la réalisation du cycle SIP différents systèmes à usage unique peuvent être connectée. Le processus SIP peut être pré-intégré permettant une connexion rapide et stérile avec l’autre moitié du connecteur AseptiQuik sanslattendre 30 ou même 60 minutes pour la connexion.

              Caractéristiques Avantages
              Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
              Design innovatrice à trois orifices Permet processus steam in place "steam thru" qui élimine "dead legs"
              Construction solide Performance fiable, aucun materiel supplémentaire n’est nécessaire

              Vanne brevetée pour process vapeur

              Permet une connexion et déconnexion stériles de l’équipement en acier inox et assure un taux de débit élevé
              Interface sanitaire entre deux connecteurs Connexion plus sûre que des tubes avec colliers de serrage

              Click Colder

              Confirmation audible des étapes de connexion effectuées

              Disponibilité sur le marché Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution
              Pression:  
              Position Vapeur: Jusqu’à 2,4 bar (35 psi)
              Position Flux: Jusqu’à 1,4 bar (20 psi)
                 
              Température:      
              Position Vapeur: Jusqu’à 135°C (275°F) pour 60 minutes
              Position Flux: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
               
              Matériau:
              Eléments principaux: AseptiQuik - Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
              Steam-Thru II - Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
              Joints: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF 
              Languettes à tirer: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
              Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
              Bouchons de protection: Polypropylène (transparent), USP Classe VI, ADCF
              Membranes: Polyethylène (version standard), USP Classe VI, ADCF
              Hydrophobic Polyéthersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI
              Serrage: Nylon 66 (blanc), USP Classe VI
                 
              Méthodes de Stérilisation:  
              Rayons Gamma: Jusqu’à 50 kGy
              Autoclave: Version haute température (HT): 
              Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes
              Remarque: Après traitement en autoclave une légère rotation de l’écrou de serrage peut être nécessaire.
                 


              AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

              straigh-through Kv ~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
              single shut-off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


              Legend

              Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
              les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

              12 éléments
              • «
              • 1
              • »

              Product

              Bodies

              AQSTC2330900 photo du produit

              AQSTC2330900

              3/4 Sanitary AseptiQuik STC
              AQSTC2330900HT photo du produit

              AQSTC2330900HT

              3/4 Sanitary AseptiQuik STC - High Temperature
              AQSTC2331000 photo du produit

              AQSTC2331000

              1-1/2 Sanitary AseptiQuik STC
              AQSTC2331000HT photo du produit

              AQSTC2331000HT

              1-1/2 Sanitary AseptiQuik STC - High Temperature

              Genderless

              AQGSTC2330900 photo du produit

              AQGSTC2330900

              3/4 Sanitary AseptiQuik G STC
              AQGSTC2330900HT photo du produit

              AQGSTC2330900HT

              3/4 Sanitary AseptiQuik G STC - High Temperature
              AQGSTC2331000 photo du produit

              AQGSTC2331000

              1-1/2 Sanitary AseptiQuik G STC
              AQGSTC2331000HT photo du produit

              AQGSTC2331000HT

              1-1/2 Sanitary AseptiQuik G STC - High Temperature
              AQSSTC2330900 photo du produit

              AQSSTC2330900

              3/4" Sanitary AseptiQuik S STC
              AQSSTC2330900HT photo du produit

              AQSSTC2330900HT

              3/4" Sanitary AseptiQuik S STC - High Temperature
              AQSSTC2331000 photo du produit

              AQSSTC2331000

              1-1/2" Sanitary AseptiQuik S STC
              AQSSTC2331000HT photo du produit

              AQSSTC2331000HT

              1-1/2" Sanitary AseptiQuik S STC - High Temperature
              12 éléments
              • «
              • 1
              • »

              Récemment consultés

              View all recently visited products