It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les connecteurs AseptiQuik® G assurent une connexion stérile rapide et simple - même dans les environnements non stériles. Le design intuitif de l’AseptiQuik "TOURNER-CONNECTER-TIRER" réduit la complexité et le risque d’erreur humaine et offre un grand choix de tailles de 1/8’’ à 1 1/2’’. La conception robuste des connecteurs stériles permettent aux utilisateurs d’utiliser des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.
Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF (version standard & haute température) Polyphenylsulfone – PPSU, USP classe VI, ADCF (AQG version PPSU)
Languettes à tirer/protection:
Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF Polycarbonate (blanc, version haute température), USP Classe VI, ADCF Polycarbonate (violet, version PPSU), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques:
Silicone platine (transparent), USP Classe VI, ADCF
Membranes:
Polyethylène (version standard, version haute température), USP Classe VI, ADCF Polyethersulfone hydrophobe avec bande en PTFE (version haute température), USP Classe VI
Ce graphique est indicatif et est destiné à donner une idée générale des performances de chaque ligne de produits. La zone ombrée du graphique représente la zone operatoire de la gamme de produit. En fonction du dimensionnel et spécifications exactes du connecteur les valeurs peuvent diminuer considérablement dans la partie ombrée.