Taille de la terminaison

    Type de terminaison

      Plage de pression

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Stérilisation

                Capacité RFID ?

                  Connecteur AseptiQuik DC

                  Le connecteur AseptiQuik DC est la première technologie de connexion all-in-one à usage unique qui peut offrir à la fois une connexion et une déconnexion stériles. Avec le nouveau connecteur AseptiQuik DC les fabricants peuvent faire une connexion stérile rapide et simple, même dans les environnements non stériles.

                  Le design intuitif du raccord "CONNECTER-TIRER-TOURNER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. Après une connexion est faite, une simple déconnexion en une étape maintient la stérilité des médias en assurant que les organismes externes ne peuvent pas pénétrer dans le flux.

                  La conception robuste des raccords aséptiques permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.

                  Caractéristiques Avantages
                  Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
                  Déconnexion simple en une étape Maintient la stérilité des médias

                  Languettes à TIRER

                  Permettent le retrait simultané et sécuritaire des membranes

                  Clapets d’obturation automatiques

                  Eliminent la nécessité de dispositifs de serrage ou de soudage

                  Construction solide

                  ague de fermeture intégrée et technology novatrice en matière de joints assurent une connexion fiable
                  Disponibilité sur le marché

                  Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution


                  Pression de service: Jusqu'à 4,4 bar (60 psi)
                  Température de service: 4°C jusqu'à 40°C / 39°F jusqu'à 104°F
                  Valeur Kv: Kv ~ 11,1 jusqu'à 27,38
                   
                  Matériau:
                  Connecteur:

                  Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF

                  Bague de fermeture et clapet d’obturation:         Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF

                  Languettes à tirer:

                  Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
                  Embouts de protection:

                  Polypropylène (transparent), USP Classe VI, ADCF

                  Joints:

                  Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

                  Membranes:

                  Polyethylène (version standard)

                  polyéthersulfone hydrophobe (version HT)

                  Ressorts:      Acier inoxydable 316
                  Raccordements de tubes:

                  12,7mm, 9,5mm et 6,4mm DI / 1/2", 3/8" et 1/4" DI

                     
                  Méthosed de Stérilisation:  
                  Rayons Gamma:

                  Jusqu'à 50kGy 

                  Autoclave: Version haute température (HT):

                  Jusqu'à 130°C (266°F) pour 30 minutes

                     
                  Colder AseptiQuik DC Flow
                     

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                   

                       
                  Single Shut-Off Kv~11,1 max. (Cv~0.77 max.)cannelé de 6,4mm / 1/4"
                  Kv~15,85 max. (Cv~1.1 max.)cannelé de 9,5mm / 3/8"
                  Kv~17,29 max. (Cv~1.2 max.)cannelé de 12,7mm / 1/2"


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  6 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bodies

                  AQCDC17004 photo du produit

                  AQCDC17004

                  1/4 Hose Barb AseptiQuik DC Body
                  AQCDC17006 photo du produit

                  AQCDC17006

                  3/8 Hose Barb AseptiQuik DC Body
                  AQCDC17008 photo du produit

                  AQCDC17008

                  1/2 Hose Barb AseptiQuik DC Body

                  Inserts

                  AQCDC22004 photo du produit

                  AQCDC22004

                  1/4 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
                  AQCDC22006 photo du produit

                  AQCDC22006

                  3/8 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
                  AQCDC22008 photo du produit

                  AQCDC22008

                  1/2 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
                  6 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products