Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                Série SMC

                Le coupleur de la série SMC à verrouillage baïonnete procure une alternative fiable et plus sûre aux raccords Luer. Le dessin du coupleur permet une rotation libre des tubes lorsque le système est connecté. Ce point très important évite à la fois les possibilités de pliure par enroulement incontrolé du tube et déconnexion accidentelle durant l’utilisation.

                La série SMC est aussi disponible avec la technologie de coupleur IdentiQuik® Smart incorporant RFID (Identification par radio fréquence) pour pouvoir controller et protéger vos liquides valables.

                Caractéristiques Avantages

                Verrouillage baïonnette

                Evite les déconnexions accidentelles

                Rotation libre

                Elimine le pliage des tubes

                Collet de protection breveté

                Protège le raccord cannelé de 1,6mm DI

                Disponible en polycarbonate (fabriqué et conditionné chez Colder en salle blanche ISO Classe 7) Stérilisables aux rayons gamma
                Pression de service: Du vide jusqu’à 6,9 bar (100 psi)
                Température de service: Acétal, Laiton chromé
                  -40°C to 82°C -40° F to 180°F
                  Polypropylène
                  0°C to 82°C 32°F to 180°F
                  ABS
                  -40° bis 71°C -40° F to 160°F
                Matériau:
                Eléments principaux et clapets: ABS, Acétal, Polypropylène, Laiton chromé, Acier inoxydable
                clapet d’obturation baionette: Acétal
                Clapets: Acétal
                Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                Joints toriques: Buna-N avec coupleur en Acétal ou Laiton chromé
                EPDM avec coupleur en Polypropylène
                Couleur (éléments principaux): Blanc naturel (Acétal), beige (Polypropylène), chrome et noir (Laiton chromé)
                Raccordement de tubes: de 1,6mm jusqu’à 3,2mm DI (de 1/16" jusqu’à 1/8" DI)
                *REMARQUE: Concernant les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieure maximal est de 3,8mm. 
                     
                Colder SMC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      Colder SMC Water Flow

                AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                 

                Spécifications IdentiQuik

                Portée de communication RF: Environ 1”


                Interface: RS232 & USB


                Voltage nominal:

                            RS-232: 8-24V

                            USB: 5V


                La consommation d’ènergie: 1.2W maximum


                Etiquette RFID:

                ISO 15693, 13.56MHz, 112 octets (bytes) programmables


                Température de service: de 0oC jusqu’à 65oC (de 32oF jusqù’à 150oF)

                straigh-through Kv ~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
                single shut-off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


                Legend

                Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                Product

                Bodies

                SMF01 photo du produit

                SMF01

                1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                SMF0112 photo du produit

                SMF0112

                1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                SMF01MBLK photo du produit

                SMF01MBLK

                1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                SMF0212 photo du produit

                SMF0212

                1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

                Other

                SMC0112 photo du produit

                SMC0112

                1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
                SMC01MBLK photo du produit

                SMC01MBLK

                1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
                SMC02 photo du produit

                SMC02

                1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
                SMC02MBLK photo du produit

                SMC02MBLK

                1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
                SMCD01 photo du produit

                SMCD01

                1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
                SMCD01MBLK photo du produit

                SMCD01MBLK

                1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
                SMCD02MBLK photo du produit

                SMCD02MBLK

                1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
                SMCDM3 photo du produit

                SMCDM3

                3mm Hose Barb Valved In-Line Coupling Set

                Récemment consultés

                View all recently visited products