Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Connecteur pour tubes d’encre et d’impression

    Des imprimantes utilisant différentes techniques et processus d’impression sont utilisées par tous les secteurs pour une communication efficace. Les systèmes d’impression de grande taille impriment sur une large gamme de matériaux, notamment le papier kraft, le carton ondulé, le papier journal, le carton, et le papier offset. Les applications d’impression industrielles nécessitent souvent de longs cycles de production et un faible coût par impression. Des coupleurs CPC fiables, économiques et faciles d'utilisation aident les systèmes de distribution d’encre à délivrer l’encre aux têtes d’impression, éliminant ainsi le risque de déversements.

    Connecteurs sans déversement CPC utilisés sur une grande variété de systèmes d’impression

    • Équipement d’étiquetage 
    • Impression grand format 
    • Imprimantes numériques haute vitesse
    • Imprimantes de codage de carton
    • Imprimantes de codes-barres
    • Imprimantes postales

    En savoir plus sur les connecteurs sans déversement de CPC

    Pas une seule goutte d’encre renversée grâce aux coupleurs rapides sans déversement de CPC

    Que l’encre soit à base d’eau, de solvant ou durcissable aux UV, les déversements sont toujours un problème. Le traitement d’encres à base d’eau et à base de solvant peut laisser des traces, mais également exposer à des fumées nocives. Étant donné que les encres UV ne sèchent qu’en cas d’exposition à la lumière UV, les petites quantités d’encre déversées essuyées à l’aide d’un chiffon restent humides longtemps après le nettoyage. Les coupleurs sans déversement de CPC fonctionnent comme des connecteurs pour tubes d’encre pour maintenir l’encre dans le système afin que le support n’entre jamais en contact avec les utilisateurs et élimine les déversements à la source. 

    La compréhension qu’a CPC des fluides améliore la distribution des encres

    Lorsque les entreprises s’appuient sur des matériaux ajustés au pixel près, les experts de CPC travaillent en étroite collaboration avec les ingénieurs en conception pour créer des systèmes de gestion de l’impression et de l’encre qui répondent aux besoins et renforcent l’ensemble du système. Des partenariats solides aident les clients à atteindre leurs objectifs de coûts, de performances et de délai, tout en éliminant pratiquement et totalement le risque de déversements. Les connecteurs et coupleurs pour tube d’encre de CPC permettent aux fabricants d’équipement de concevoir une solution d’impression très modulaire, flexible, propre et fiable, adaptée aux besoins de l’utilisateur final.

    Les connecteurs pour tube d’encre sans déversement de CPC garantissent un transfert d’encre propre

    Les connexions qui ne sont pas sécurisées ou sans déversements peuvent entraîner des écoulements d’encre lorsqu’elles sont déconnectées et nécessiter une intervention accrue de l’opérateur. Il peut en résulter des temps d’arrêt coûteux. Les cartouches de tête d’impression doivent être couplées de manière fluide à l’alimentation en encre lors de l’installation. De plus, elles doivent présenter aussi peu de déversements et d’inclusion d’air que possible pour maintenir la qualité d’impression et la fiabilité du système. Les connecteurs pour tube d’encre sans déversement de CPC fournissent une connexion fiable et facile à utiliser à la cartouche d’encre pour fournir de l’encre en toute sécurité et de manière cohérente aux têtes d’impression. Conçus à partir d’une variété de matériaux résistants aux produits chimiques, les coupleurs et connecteurs pour tubes d’encre CPC présentent des caractéristiques avancées telles que des clapets d’obturation à face plane sans déversement et se déconnectent sous pression sans déversement.

    Les coupleurs IdentiQuik® compatible RFID de CPC fournissent la connexion entre impression et précision

    Les fabricants se tournent vers CPC pour des connecteurs de tube d’encre intelligents IdentiQuik qui transforment l’impression ordinaire en une science. De la vérification des codes de date et des codes couleur au contrôle et à la gestion des stocks, les coupleurs IdentiQuik de CPC permettent non seulement de transférer des fluides, mais également des informations critiques, notamment de quel type de périphérique il s'agit, les fluides connectés, l’état de la connexion pour chaque conduite, ainsi que les données relatives aux fluides et aux produits. Les coupleurs IdentiQuik de CPC améliorent la fonction d’impression et de gestion de l’encre, le suivi des consommables et la prévention des erreurs de l’opérateur.

    7 avantages des coupleurs sans déversement CPC pour les systèmes d’impression et de transfert d’encre

    • Permet un accès facile pour changer l’alimentation en encre et les têtes d’impression 
    • Permet une utilisation sécurisée à une seule main avec un bouton-poussoir facile à utiliser
    • Ne nécessite aucun outil pour brancher et débrancher les tubes du système d’alimentation en encre 
    • Évite les déversements d’encre lorsque le coupleur est débranché
    • Empêche l’encre d’entrer en contact avec les utilisateurs ou les composants de l’équipement
    • Améliore l’entretien des têtes d’impression et du système d’alimentation en encre
    • Réduit l’inclusion d’air pour aider à maintenir une impression de haute qualité 
    Back to Top