It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Le coupleur de la série SMC à verrouillage baïonnete procure une alternative fiable et plus sûre aux raccords Luer. Le dessin du coupleur permet une rotation libre des tubes lorsque le système est connecté. Ce point très important évite à la fois les possibilités de pliure par enroulement incontrolé du tube et déconnexion accidentelle durant l’utilisation.
La série SMC est aussi disponible avec la technologie de coupleur IdentiQuik® Smart incorporant RFID (Identification par radio fréquence) pour pouvoir controller et protéger vos liquides valables.
Buna-N avec coupleur en Acétal ou Laiton chromé EPDM avec coupleur en Polypropylène
Couleur (éléments principaux):
Blanc naturel (Acétal), beige (Polypropylène), chrome et noir (Laiton chromé)
Raccordement de tubes:
de 1,6mm jusqu’à 3,2mm DI (de 1/16" jusqu’à 1/8" DI)
*REMARQUE: Concernant les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieure maximal est de 3,8mm.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.
Spécifications IdentiQuik
Portée de communication RF: Environ 1”
Interface: RS232 & USB
Voltage nominal:
RS-232: 8-24V
USB: 5V
La consommation d’ènergie: 1.2W maximum
Etiquette RFID:
ISO 15693, 13.56MHz, 112 octets (bytes) programmables
Température de service: de 0oC jusqu’à 65oC (de 32oF jusqù’à 150oF)