Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Système de distribution - Bouchon operculé

Le système de distribution offrant un diamètre de passage de 1/4" permet le transfert de liquide de manière hygiénique et sûre d’un bag-in-box (BIB) ou autres types de conditionnements flexibles. Le système consiste en un bouchon de fermeture et un corps de coupleur spécialement conçu pour la déconnexion rapide.

Le bouchon existe en version à visser ou à clipser pour une ouverture de 38mm. Le coupleur

pour bouchon operculé rompt automatiquement la membrane lorsqu’il est raccordé. Pour passer à un nouveau conteneur, il vous suffit de faire fonctionner le verrou Colder pour déconnecter le système puis de connecter le coupleur à un nouveau conteneur.

Caractéristiques Avantages

Coupleur pour bouchon operculé

Rompt facilement la membrane

Matériaux polypropylène et

polyéthylène

Plus grande résistance chimique

Membrane

Elimine les bouchons et joints toriques

Verrouillage Colder

Connecter et déconnecter en une seule main

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
Matériau:
Eléments principaux et clapets: Polypropylène
Bouchon 38mm: Polyethylène (LDPE)
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche:  Acier inoxydable
Joints toriques:

EPDM

Taille de fermeture: SP-400 38mm
   

REMARQUE: Contactez Colder pour les estimations de pression et de température sur le bouchon operculé

straight-through Kv ~ 13,7 (Cv~ 0.95)
single shut-off Kv ~ 10,8 (Cv~ 0.75)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

6 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bag Closures

496200 photo du produit

496200

Puncture Seal Bag Closure (PSC)
PSC38MM photo du produit

PSC38MM

38mm Thread On Puncture Seal Cap - NSF

Bodies

PS1700412 photo du produit

PS1700412

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body - NSF
PS1700612 photo du produit

PS1700612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body - NSF
PSD1700412 photo du produit

PSD1700412

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF
PSD1700612 photo du produit

PSD1700612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF
6 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products