It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Le coupleur PMC avec un diameter de passage de 1/8" couvre une large variété d’applications générales, des applications d'alimentation et de distribution de condiments. Le fait que sa connexion et sa déconnexion puissent se faire d’une seule main, fait du PMC le choix incontournable en ce qui concerne la facilité d’utilisation et la qualité de fabrication.
Ces coupleurs offrent de la flexibilité avec de multiples configurations et terminaisons. La connexion est possible avec des coupleurs de la série MC en métal et la série PMC12 en polypropylène.
De 1, 6mm jusqu'á 6,4mm DI (de 1/16" jusqu'à 1/4" DI)
*REMARQUE: Concernant les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieur maximal est de 3,8mm.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.