It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Ayant fait ses preuves dans le monde entier dans des milliers d’applications, la ligne PLC offre le choix le plus large de tailles et de configurations. Les coupleurs PLC sont moulés par injection d’acétal thermoplastique, durables et résistants à la plupart des solutions chimiques douces.
Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons. Il y a une connexion possible avec les coupleurs des séries LC en métail et PLC12 en polypropylène. La série PLC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.
De 6,4mm jusqu'à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu'à 3/8" DI
Caractéristiques techniques des tubes JG®:
Tolérances de tubes:
DE 6,4mm, +0,00mm/-0,01mm DE 9,5mm, +0,00mm/-0,01mm
Types de tube (Tube en plastique):
Polyéthylène, nylon, polyuréthane
Pour les tubes souples ou fins utilisés avec raccords JG®, des renferts de tube sont recommandés.
(Tube métallique):
Laiton, cuivre et acier doux
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.