Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série MC NSF

Les coupleurs de la gamme MC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PMC en acétal et la série PMC12 en polypropylène.

 
Caractéristiques Avantages

Matériau Laiton

Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

Compatible

Avec les coupleurs des séries PMC et PMC12

Version haute température (HT)
en option
Température de service maximale 204°C (400°F)

Joints toriques Buna-N pour des applications d'alimentation

Appropriés pour l'utilisation dans la distribution de boissons

 
Pression de service: Du vide jusqu'à 17,3 bar (250 psi)
Température de service: -40°C jusqu'à 82°C / -40°F jusqu'à180°F
Matériau:
Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Clapet: Acétal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N
Couleur: Chrome
Raccordement de tubes: De 3,2mm jusqu'à 6,4mm DI / de 1/8" jusqu'à 1/4" DI
   
MC Water FlowMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
   

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

straight-through Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
single shut-off Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
double shut-off Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

12 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

15500 photo du produit

15500

1/8 NPT Valved Coupling Body (MCD1002 NSF)
15900 photo du produit

15900

1/4 NPT Valved Coupling Body (MCD1004 NSF)
16900 photo du produit

16900

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (MCD1304 NSF)
17100 photo du produit

17100

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1702 NSF)
17200 photo du produit

17200

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1704 NSF)

Inserts

17300 photo du produit

17300

1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (MC2402 NSF)
17400 photo du produit

17400

1/8 NPT Valved Coupling Insert (MCD2402 NSF)
18000 photo du produit

18000

1/4 NPT Valved Coupling Insert (MCD2404 NSF)
18600 photo du produit

18600

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (MCD4004 NSF)
18700 photo du produit

18700

1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (MC4202 NSF)
19400 photo du produit

19400

1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2202 NSF)
19600 photo du produit

19600

1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2204 NSF)
12 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products