Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                Série LC NSF

                Les coupleurs de la gamme LC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.

                Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PLC en acétal et la série PLC12 en polypropylène.

                Caractéristiques Avantages

                Matériau Laiton

                Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

                 

                 

                Chromé Aspect ésthétique
                Version haute température (HT)
                en option
                Température de service maximale 204°C (400°F) 

                Compatible

                Avec les coupleurs des séries PLC et PLC12

                Pression de service: Du vide jusqu'à 17,3 bar (250 psi)
                Température de service: -40°C jusqu'à 82°C / -40°F jusqu'à 180°F
                Matériau:
                Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
                clapet d’obturation: Acier inoxydable
                Clapet: Acétal
                Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
                Joints toriques: Buna-N
                Couleur: Chrome
                Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu'à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu'à 3/8" DI
                   
                LC Water FlowLC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                   

                AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                Matériau: Polypropylène
                Raccordement de tubes: De 6,4mmjusqu'à 9,5mm DI / de 1/4"jusqu'à 3/8" DI
                staright-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
                single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
                double shut-off Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


                Legend

                Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                Product

                Bodies

                70800 photo du produit

                70800

                1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17004 NSF)
                71200 photo du produit

                71200

                1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10004 NSF)

                Inserts

                70100 photo du produit

                70100

                1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22004 NSF)
                70500 photo du produit

                70500

                1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22004 NSF)
                70900 photo du produit

                70900

                3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22006 NSF)
                71300 photo du produit

                71300

                3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23006 NSF)
                71400 photo du produit

                71400

                1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24004 NSF)
                71600 photo du produit

                71600

                1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC26004 NSF)
                71700 photo du produit

                71700

                1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD26004 NSF)
                72200 photo du produit

                72200

                3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24006 NSF)
                72300 photo du produit

                72300

                3/8 NPT Valved Coupling Insert (LCD24006 NSF)
                72900 photo du produit

                72900

                1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (LC42004 NSF)

                Récemment consultés

                View all recently visited products