Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                Série HFC12 NSF

                La série HFC12 apporte un dèbit comparable à beaucoup de coupleurs d’un diamètre de passage de 1/2" pour un passage effectif de 3/8". Compacts et légers, les coupleurs HFC remplacent - dans de nombreuses applications - les coupleurs traditionnels en laiton lourds et encombrants, Un design ergonomique, ainsi qu’un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important accompagné d’un volume résiduel faible.

                Des versions conformes à la norme NSF sont disponibles pour des conduites d'eau et de boissons ou pour l'alimentation et la distribution de condiments.

                Caractéristiques Avantages
                Clapet performant Débit plus imprtant dans une taille compacte
                Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner
                Joints toriques en Buna-N
                (application alimentaire)
                Appropriés pour des applications de distribution de boissons
                Compatible Avec des coupleurs des séries HFC35 et HFC57
                Pression de service: Du vide jusqu'à 4,2 bar (60 psi)
                Température de service: 0°C jusqu'à 71°C / 32°F jusqu'à 160°F
                Materiaux:
                Eléments principaux et clapet: Polypropylène
                clapet d’obturation: Polypropylène
                Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                Joint de traversée de cloison: EPDM
                Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 316
                Joints toriques: EPDM
                Acrou, coiffe, virole: Polypropylène
                Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé
                Raccordement de tubes: De 9,5mm jusqu'à 19mm DI / de 3/8" jusqu'à 3/4" DI
                Caractéristiques techniques de tubes: DE 9,5mm ou DE 12,7mm  
                +0,25mm/-0,00mm
                HFC12 Pressure RangeHFC12 Water Flow
                HFC12 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                     

                AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.
                Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la température.

                 

                straight-through Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
                single shut-off Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
                Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)


                Legend

                Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar
                les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                8 éléments
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Bodies

                61200 photo du produit

                61200

                1/2 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC10812 NSF)
                63400 photo du produit

                63400

                3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC10612 NSF)
                63600 photo du produit

                63600

                3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC17612 NSF)
                63700 photo du produit

                63700

                3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC171212NSF)
                63800 photo du produit

                63800

                3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (HFC16612 NSF)
                63900 photo du produit

                63900

                1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (HFC16812 NSF)

                Inserts

                61300 photo du produit

                61300

                1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (HFC22812 NSF)
                62500 photo du produit

                62500

                3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (HFC24612 NSF)
                8 éléments
                • «
                • 1
                • »

                Récemment consultés

                View all recently visited products