It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
La série APC avec un diamètre de passage de 1/4" dispose d’un verrou en plastique, d’un minimum de pièces mobiles, et d’un design épuré, facilitant l’utilisation et offrant un excellent rapport débit / encombrement. La série APC a été étendue afin d’inclure des modèles équipés de clapets ainsi qu’une protection du verrou. Certains modèles ont été renforcés afin d’accroître le domaine d’application de la série APC.
La série APC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF appropriées pour des applications de boissons et la distribution de condiments.
Blanc naturel avec clapet d’obturation gris foncé ou gris clair
Raccordement de tubes:
6,4mm et 9,5mm DI / 1/4" et 3/8" DI
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.