Type de terminaison

Choix de montage

Capacité RFID ?

iMAR

Le communicateur RF à antennes multiples IdentiQuik® (MAR) offre une solution pratique et économique pour éviter les erreurs de connexion dans un environnement multi-conduites. Conçu pour gérer jusqu’à huit connexions fluidiques, le MAR élimine les communicateurs RF individuels plus gros, ce qui réduit la redondance et la complexité de la conception du système. Comme tous les produits RF IdentiQuik, le MAR rend le contrôle, la protection et la rationalisation des processus de gestion des fluides plus facile et plus efficace. Le MAR est compatible avec tous les coupleurs femelles en traversée de cloison de la série PLC12 et tous les coupleurs mâles compatibles RFID de la série PLC12.
Caractéristiques Avantages
Lecteur compact avec un port USB pouvant prendre en charge jusqu’à huit conduites de fluide Simplifie l’intégration de la conception en éliminant les gros communicateurs RF individuels
Transfert du fluide et des informations pour chaque voie d’écoulement Identification des types de dispositifs ou des supports connectés, vérification de la connexion des conduites et enregistrement des données sur les fluides et les produits
Configurations modulaires et détachables par conduite de fluide Conforme aux spécifications pour les câbles, le type de coupleur, la longueur, la taille et l’environnement

2 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Other

IANT10010 photo du produit

IANT10010

IANT10010
Antenna used with IMAR8000
ID du produit : IANT10010
IMAR8000 photo du produit

IMAR8000

IMAR8000
8 channel ISO15693 RFID reader
ID du produit : IMAR8000
2 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products