Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                Série Multi-Coupleurs

                Les multi-coupleurs offrent un coupleur facile d’usage pour raccorder de trois à cinq lignes en un seul geste. Les multi-coupleurs sont disponibles dans une grande variété de matériaux dont l’acétal et le laiton chromé. Les multi-coupleurs sont détrompés pour empêcher des erreurs de connexion et peuvent être configurés avec ou sans clapets d’obturation pour une flexibilité de conception maximale.

                Caractéristiques Avantages

                Connexion de trois à cinq lignes

                Utilisation rapide et efficace

                Voies séparées

                Pression et/ou vide en un coupleur

                L’insert est détrompé

                Assure une orientation de ligne correcte 

                Acétal ou laiton chromé

                Flexibilité de conception

                Pression de service (Minimum): Vide
                Maximum: Laiton = 34,5 bar (500 psi) Acetal = 16,5 bar (240 psi)
                   no. of stations  no. of stations
                Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F
                Matériau:

                Plaque de montage multiple:

                Aluminium anodisé noir

                Eléments principaux:

                Acétal ou laiton chromé

                clapet d’obturation:

                Acier inoxydable

                Clapets d’obturation

                Acétal
                Ressort du clapet:

                Acier inoxydable

                316

                Ressort du clapet d’obturation et broche:

                Acier inoxydable

                Joints toriques: Buna-N
                Raccordement de tubes: de 3,2mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/8" jusqu’à 3/8" DI, de 4mm jusqu’à 9.5 mm DE / de 5/32" jusqu’à 3/8" DE

                REMARQUE: Pour commander des coupleurs et embouts en

                laiton chromé, supprimez le « P » au début de la référence.

                 

                straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.4 max.) par tube
                single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
                Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


                Legend

                Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                Product

                Bodies

                PLM16005 photo du produit

                PLM16005

                5/16 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Body
                28000 photo du produit

                28000

                1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PLC16004 NSF)
                PMMD1603 photo du produit

                PMMD1603

                3/16 Hose Barb Valved MM Coupling Body
                PMMD181032 photo du produit

                PMMD181032

                10-32 Female Thread Valved Multiple Mount Coupling Body
                PMM1204 photo du produit

                PMM1204

                1/4 PTF Non-Valved MM Coupling Body
                PMMD1204 photo du produit

                PMMD1204

                1/4 PTF Valved MM Coupling Body
                PLMD16006 photo du produit

                PLMD16006

                3/8 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Body
                MM1604 photo du produit

                MM1604

                1/4 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Body
                PMMD1604 photo du produit

                PMMD1604

                1/4 Hose Barb Valved MM Coupling Body
                MMD1204 photo du produit

                MMD1204

                1/4 PTF Valved Multi-Mount Coupling Body
                PLMD12006 photo du produit

                PLMD12006

                3/8 PTF Valved Multi-Mount Coupling Body
                MM181032 photo du produit

                MM181032

                10-32 Non-Valved Multi-Mount Coupling Body

                Récemment consultés

                Tout afficher