Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                Série Multi-Coupleurs

                Les multi-coupleurs offrent un coupleur facile d’usage pour raccorder de trois à cinq lignes en un seul geste. Les multi-coupleurs sont disponibles dans une grande variété de matériaux dont l’acétal et le laiton chromé. Les multi-coupleurs sont détrompés pour empêcher des erreurs de connexion et peuvent être configurés avec ou sans clapets d’obturation pour une flexibilité de conception maximale.

                Caractéristiques Avantages

                Connexion de trois à cinq lignes

                Utilisation rapide et efficace

                Voies séparées

                Pression et/ou vide en un coupleur

                L’insert est détrompé

                Assure une orientation de ligne correcte 

                Acétal ou laiton chromé

                Flexibilité de conception

                Pression de service (Minimum): Vide
                Maximum: Laiton = 34,5 bar (500 psi) Acetal = 16,5 bar (240 psi)
                   no. of stations  no. of stations
                Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F
                Matériau:

                Plaque de montage multiple:

                Aluminium anodisé noir

                Eléments principaux:

                Acétal ou laiton chromé

                clapet d’obturation:

                Acier inoxydable

                Clapets d’obturation

                Acétal
                Ressort du clapet:

                Acier inoxydable

                316

                Ressort du clapet d’obturation et broche:

                Acier inoxydable

                Joints toriques: Buna-N
                Raccordement de tubes: de 3,2mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/8" jusqu’à 3/8" DI, de 4mm jusqu’à 9.5 mm DE / de 5/32" jusqu’à 3/8" DE

                REMARQUE: Pour commander des coupleurs et embouts en

                laiton chromé, supprimez le « P » au début de la référence.

                 

                straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.4 max.) par tube
                single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
                Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


                Legend

                Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                Product

                Bodies

                28000 photo du produit

                28000

                28000
                1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PLC16004 NSF)
                ID du produit : 28000
                LM12006 photo du produit

                LM12006

                LM12006
                3/8 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Body
                ID du produit : LM12006
                LM16004 photo du produit

                LM16004

                LM16004
                1/4 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Body
                ID du produit : LM16004
                LM16006 photo du produit

                LM16006

                LM16006
                3/8 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Body
                ID du produit : LM16006
                LMD12004 photo du produit

                LMD12004

                LMD12004
                1/4 PTF Valved Multi-Mount Body
                ID du produit : LMD12004

                Inserts

                LM20004 photo du produit

                LM20004

                LM20004
                1/4 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert
                ID du produit : LM20004
                LM20006 photo du produit

                LM20006

                LM20006
                3/8 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert
                ID du produit : LM20006
                LM22004 photo du produit

                LM22004

                LM22004
                1/4 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert
                ID du produit : LM22004
                LM22006 photo du produit

                LM22006

                LM22006
                3/8 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert
                ID du produit : LM22006

                Other

                CP103 photo du produit

                CP103

                CP103
                3-Port Multi-Mount Plate
                ID du produit : CP103
                CP104 photo du produit

                CP104

                CP104
                4-Port Multi-Mount Plate
                ID du produit : CP104
                CP105 photo du produit

                CP105

                CP105
                5-Port Multi-Mount Plate
                ID du produit : CP105

                Récemment consultés

                View all recently visited products