It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les coupleurs à double flux de la série DTLD de 6,35 mm offrent un bouton-poussoir unique avec des connexions indépendantes ou simultanées sur des ensembles de tubes à structure libre. Fabriqués en thermoplastique ABS, les coupleurs avec clapet de la série DTLD assurent, une fois le premier insert branché, que le second insert ne se débranchera pas. L’utilisation à une seule main fait de la série DTLD le choix parfait pour des branchements simples et indépendants sur des connexions à double port. La série DTLD est compatible avec tous les inserts des séries PLC, PLC12 et LC.
Blanc avec bouton-poussoir en bleu Noir avec bouton-poussoir en gris
Raccordement de tubes:
De 6,4mm à 9,5mm DI / de 1/4" à 3/8" DI
Conformité:
REACH et RoHS
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.