It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Connexion facile de deux, six ou même dix lignes de fluide séparées moyennant un seul connecteur, le CPC multitubes. Ces solutions efficaces assurent une bonne orientation des lignes à raccorder et sont disponibles dans une variété de types de connexion, de matériau et d’options de verrouillage pour donner un maximum de flexibilité dans la conception.
DTLD : permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double flux indépendants ou des branchements simultanés Matériau : Tailles de tubulure ABS : 6,4 mm à 9,5 mm (1/4 à 3/8 po)
L’assemblage de circuits imprimés à communication multiple avec antenne RF prend en charge jusqu’à huit antennes RFID pour gérer huit connexions fluidiques. Livré dans un boîtier en plastique jetable.