Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Série PLC12

                  Le coupleur PLC12 en polypropylène avec un diamètre de passage de 1/4" offre une grande variété de configurations . La connexion/déconnexion d’une seule main, assorti d’embouts intégrés, fait de la gamme PLC le meilleur choix pour la facilité d’utilisation et d’installation.

                  La série PLC12 est aussi disponible avec la technologie de coupleur IdentiQuik® Smart incorporant RFID (Identification par radio fréquence) pour pouvoir controller et protéger vos liquides valables.

                  Caractéristiques Avantages

                  Matériau: Polypropylène

                  Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma

                  Joints toriques EPDM Plus grande résistance chimique
                  Verrouillage Colder Connecter et déconnecter avec une seule main

                  Terminaisons intégrées

                  Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides

                  Pression de service: Du vide jusqu’à  8.3 bar (120 psi)
                  Température de service: 0°C jusqu’à  71°C / 32°F jusqu’à 160°F

                  Matériau:
                  Eléments principaux et clapets: Polypropylène
                  clapet d’obturation: Acier inoxydable
                  Ressort du clapet:  Acier inoxydable 316
                  Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
                  Joints toriques: EPDM
                  Couleur: Beige
                  Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)
                   
                  PLC12 Pressure Range
                   

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez la graphique comme référence indicative.

                   

                  Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la température.

                   


                   

                  Spécifications IdentiQuik

                  Porté de communication RF: Environ 1”

                   

                  Interface: RS232 & USB

                   

                  Voltage nominal:

                              RS-232: 8-24V

                              USB: 5V

                   

                  Consommation d’énergie: 1.2W maximum

                   

                  Etiquette RFID:

                  ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmable

                   

                  Température de service: 0oC jusqu’à 65oC / 32oF jusqu’à 150oF

                  Matériau: Polypropylène
                  Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4"et 3/8" DI)
                  straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
                  single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
                  double shut-off Kv ~ 7,35 mx. (Cv ~ 0.51 max.)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  Product

                  Bodies

                  PLC1000412 photo du produit

                  PLC1000412

                  PLC1000412
                  1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
                  ID du produit : PLC1000412
                  PLCD1000412BSPT photo du produit

                  PLCD1000412BSPT

                  PLCD1000412BSPT
                  1/4 MBSPT Valved Coupling Body
                  ID du produit : PLCD1000412BSPT
                  PLC1000612 photo du produit

                  PLC1000612

                  PLC1000612
                  3/8 MNPT Non-Valved Coupling Body
                  ID du produit : PLC1000612
                  PLCD17040612 photo du produit

                  PLCD17040612

                  PLCD17040612
                  1/4 Softube Valved In-Line Coupling Body
                  ID du produit : PLCD17040612
                  PLCD17060812 photo du produit

                  PLCD17060812

                  PLCD17060812
                  3/8 Softube Valved In-Line Coupling Body
                  ID du produit : PLCD17060812
                  PLC1000612BSPT photo du produit

                  PLC1000612BSPT

                  PLC1000612BSPT
                  3/8 MBSPT Non-Valved Coupling Body
                  ID du produit : PLC1000612BSPT
                  PLCD1000612 photo du produit

                  PLCD1000612

                  PLCD1000612
                  3/8 NPT Valved Coupling Body
                  ID du produit : PLCD1000612
                  PLCD1600412 photo du produit

                  PLCD1600412

                  PLCD1600412
                  1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
                  ID du produit : PLCD1600412
                  PLCD1300612 photo du produit

                  PLCD1300612

                  PLCD1300612
                  3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body
                  ID du produit : PLCD1300612
                  PLCD1600612 photo du produit

                  PLCD1600612

                  PLCD1600612
                  3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
                  ID du produit : PLCD1600612
                  PLC1700612 photo du produit

                  PLC1700612

                  PLC1700612
                  3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                  ID du produit : PLC1700612
                  PLCD1200612 photo du produit

                  PLCD1200612

                  PLCD1200612
                  3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body
                  ID du produit : PLCD1200612

                  Récemment consultés

                  Tout afficher