Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Série PLC12

                  Le coupleur PLC12 en polypropylène avec un diamètre de passage de 1/4" offre une grande variété de configurations . La connexion/déconnexion d’une seule main, assorti d’embouts intégrés, fait de la gamme PLC le meilleur choix pour la facilité d’utilisation et d’installation.

                  La série PLC12 est aussi disponible avec la technologie de coupleur IdentiQuik® Smart incorporant RFID (Identification par radio fréquence) pour pouvoir controller et protéger vos liquides valables.

                  Caractéristiques Avantages

                  Matériau: Polypropylène

                  Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma

                  Joints toriques EPDM Plus grande résistance chimique
                  Verrouillage Colder Connecter et déconnecter avec une seule main

                  Terminaisons intégrées

                  Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides

                  Pression de service: Du vide jusqu’à  8.3 bar (120 psi)
                  Température de service: 0°C jusqu’à  71°C / 32°F jusqu’à 160°F

                  Matériau:
                  Eléments principaux et clapets: Polypropylène
                  clapet d’obturation: Acier inoxydable
                  Ressort du clapet:  Acier inoxydable 316
                  Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
                  Joints toriques: EPDM
                  Couleur: Beige
                  Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)
                   
                  PLC12 Pressure Range
                   

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez la graphique comme référence indicative.

                   

                  Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la température.

                   


                   

                  Spécifications IdentiQuik

                  Porté de communication RF: Environ 1”

                   

                  Interface: RS232 & USB

                   

                  Voltage nominal:

                              RS-232: 8-24V

                              USB: 5V

                   

                  Consommation d’énergie: 1.2W maximum

                   

                  Etiquette RFID:

                  ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmable

                   

                  Température de service: 0oC jusqu’à 65oC / 32oF jusqu’à 150oF

                  Matériau: Polypropylène
                  Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4"et 3/8" DI)
                  straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
                  single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
                  double shut-off Kv ~ 7,35 mx. (Cv ~ 0.51 max.)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  Product

                  Bodies

                  PLC1000412 photo du produit

                  PLC1000412

                  1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
                  PLC1000412BSPT photo du produit

                  PLC1000412BSPT

                  1/4 MBSPT Non-Valved Coupling Body
                  PLC1000612 photo du produit

                  PLC1000612

                  3/8 MNPT Non-Valved Coupling Body
                  PLC1300612 photo du produit

                  PLC1300612

                  3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
                  PLC1600412 photo du produit

                  PLC1600412

                  1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  PLC1600612 photo du produit

                  PLC1600612

                  3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  PLC1700412 photo du produit

                  PLC1700412

                  1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                  PLC1700612 photo du produit

                  PLC1700612

                  3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

                  Inserts

                  IPLCDT2200600 photo du produit

                  IPLCDT2200600

                  3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
                  PLC2000612 photo du produit

                  PLC2000612

                  3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert
                  PLC2100612 photo du produit

                  PLC2100612

                  3/8 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

                  Other

                  IPLCDR1700400 photo du produit

                  IPLCDR1700400

                  1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products