Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série PLC

La gamme PLC avec un diamètre de passage de 1/4" est le groupe de coupleurs le plus populaire de Colder. Ayant fait ses preuves dans le monde entier dans des milliers d’applications, la ligne PLC offre le choix le plus large de tailles et de configurations. Les coupleurs PLC sont moulés par injection d’acétal thermoplastique, durables et résistants à la plupart des solutions chimiques douces.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons. Il y a une connexion possible avec les coupleurs des séries LC en métail et PLC12 en polypropylène. La série PLC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.
Caractéristiques Avantages
Verrouillage Colder Connecter et déconnecter avec une seule main
Terminaisons intégrées

Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides

"Click" audible Assurance d’une connexion faible
Compatible Connexion possible avec les coupleurs des gammes LC et PLC12

 

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F
Matériau:
Eléments principaux et clapets: Acétal
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N
Couleur: Blanc naturel, autres disponibles
Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI /
de 1/4" jusqu’à 3/8" DI
Caractéristiques techniques des tubes JG®:
Tolérances de tubes: DE 6,4mm, +0,00mm/-0,01mm
DE 9,5mm, +0,00mm/-0,01mm
Types de tube
(tube en plastique):
Polyethylène, nylon, polyuréthane
Pour les tubes souples ou fins utilisés avec raccords JG®, des renferts de tube sont recommandés.
(Tube métallique): Laiton, cuivre et acier doux
 
Colder PLC Pressure RangePLC Water Flow
PLC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
single shut-off Kv ~ 11,82 max. Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

PLC10004 photo du produit

PLC10004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
PLC10004BSPT photo du produit

PLC10004BSPT

1/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
PLC10006 photo du produit

PLC10006

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
PLC10006BSPT photo du produit

PLC10006BSPT

3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
PLC11004 photo du produit

PLC11004

1/4 JG Non-Valved Panel Mount Coupling Body
PLC12004 photo du produit

PLC12004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
PLC12006 photo du produit

PLC12006

3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
PLC120M10 photo du produit

PLC120M10

10mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
PLC120M8 photo du produit

PLC120M8

8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
PLC13004 photo du produit

PLC13004

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
PLC13006 photo du produit

PLC13006

3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
PLC130M10 photo du produit

PLC130M10

10mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

Récemment consultés

View all recently visited products