Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série NS6

La conception des coupleurs de la série NS6 offrent des clapets d’obturation zéro goutte en taille compacte et à un prix raisonable. Ils sont parfaitement appropriés s’il existe un besoin impératif d’éliminer les fuites lors de la déconnexion, fût-ce de quelques gouttes, lorsque la sécurité des opérateurs, l’hygiène et la propreté ainsi que la perte de produits coûteux sont en jeu. Ces coupleurs innovants sont légers et offrent une bonne résistance chimique. La conception zéro goutte du NS6 élimine les gouttes, réduit de possible temps d’arrêt machine et augmente la sécurité de l’opérateur.

Caractéristiques Avantages

Design zéro goutte

Déconnexion sous pression et sans perte de liquide

Codage couleurs

Differentiation visuelle instantanée des différentes lignes

Polypropylène chargé verre

Endurant et compatible avec beaucoup de produits chimiques

Verrouillage Colder

Connecter et déconnecter avec une seule main

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: 0°C jsuqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
Valeur Kv: Kv~31,7
Volume résiduel: 0,03 ml par déconnexion à ~ 0 bar
0,30 ml par déconnexion à ~ 8,3 bar
Matériau:
Eléments principaux et clapets: Polypropylène chargé verre
clapet d’obturation: Polypropylène chargé verre
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 316
Joints toriques: EPDM (FKM en option)
Surmoulage élastomère: TPV*
Couleur: Gris avec surmoulage standard en gris foncé (gris avec surmoulage en rouge ou bleu disponible)
Lubrifiants: Krytox® PFPE (inerte)
Raccordement de tubes: 9,5mm et 12,7mm DI / 3/8" et 1/2" DI
 
*Le matériel de surmoulage est connu sous le nom de TPV (thermoplastique vulcanisé). C’est un polypropylène avec une gomme EPDM complètement vulcanisée. Le matériel a normalement une résistance chimique contre l’eau, les acides et les bases.
     
      NS6 Pressure RangeNS6 Water Flow
     

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

<table width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td>Pression de service:</td> <td colspan="3">Du vide jusqu&rsquo;&agrave; 8,3 bar (120 psi) </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Temp&eacute;rature de service:</td> <td colspan="3">0&deg;C&nbsp;jsuqu&rsquo;&agrave; 71&deg;C / 32&deg;F&nbsp;jusqu&rsquo;&agrave; 160&deg;F</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valeur Kv: </td> <td colspan="3">Kv~31,7</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Volume r&eacute;siduel:</td> <td colspan="3">0,03 ml par d&eacute;connexion&nbsp;&agrave; ~ 0 bar<br /> 0,30 ml par d&eacute;connexion &agrave; ~ 8,3 bar</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><strong>Mat&eacute;riau:</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2">El&eacute;ments principaux et clapets:</td> <td colspan="3">Polypropyl&egrave;ne charg&eacute; verre</td> </tr> <tr> <td colspan="2">clapet d&rsquo;obturation: </td> <td colspan="3">Polypropyl&egrave;ne charg&eacute; verre</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ressort du clapet: </td> <td colspan="3">Acier inoxydable 316</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ressort du clapet d&rsquo;obturation:</td> <td colspan="3">Acier inoxydable 316</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Joints toriques:</td> <td colspan="3">EPDM (FKM en option) </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Surmoulage &eacute;lastom&egrave;re: </td> <td colspan="3">TPV*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Couleur:</td> <td colspan="3">Gris avec surmoulage standard en gris fonc&eacute; (gris avec surmoulage en rouge ou bleu disponible) </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lubrifiants:</td> <td colspan="3">Krytox<sup>&reg;</sup> <sup></sup>PFPE (inerte) </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Raccordement de tubes: </td> <td colspan="3">9,5mm et 12,7mm DI / 3/8"&nbsp;et 1/2" DI</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><a href="http://www.partserver.com/frame.asp?firm=colder&amp;language=english&amp;leftframe=colder/23d-libs/single_line/3_8_nom_flow/ns6_series/direnglish.htm" target="_blank"></a></td> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="5">*<span style="font-size: 10px;">Le mat&eacute;riel de surmoulage est connu sous le nom de TPV (thermoplastique vulcanis&eacute;). C&rsquo;est un polypropyl&egrave;ne avec une gomme EPDM compl&egrave;tement vulcanis&eacute;e. Le mat&eacute;riel a normalement une r&eacute;sistance chimique contre l&rsquo;eau, les acides et les bases.</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img title="NS6 Pressure Range" style="border: 0px solid;" alt="NS6 Pressure Range" src="//content.cpcworldwide.com/Portals/0/Library/Products/NS6/Images/NS6PRESTEMP.png" /><img title="NS6 Water Flow" style="border: 0px solid;" alt="NS6 Water Flow" src="//content.cpcworldwide.com/Portals/0/Library/Products/NS6/Images/NS6FLOW.png" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <p><span style="font-size: 10px;">AVERTISSEMENT: la pression, la temp&eacute;rature, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C&rsquo;est au client qu&rsquo;incombe la responsabilit&eacute; de d&eacute;terminer l&rsquo;ad&eacute;quation des produits Colder dans un domaine d&rsquo;usage donn&eacute;. Utilisez les graphiques comme r&eacute;f&eacute;rence indicative.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table>
13 éléments

Product

Bodies

NS6D10008 photo du produit

NS6D10008

1/2 NPT Valved Coupling Body
NS6D10008BSPT photo du produit

NS6D10008BSPT

1/2 BSPT Valved Coupling Body
NS6D13008 photo du produit

NS6D13008

1/2 JACO Valved In-Line Coupling Body
NS6D17006 photo du produit

NS6D17006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
NS6D17008 photo du produit

NS6D17008

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

Inserts

NS6D20008 photo du produit

NS6D20008

1/2 JACO Valved Coupling Insert
NS6D22006 photo du produit

NS6D22006

3/8 Hose Barb Valved Coupling Insert
NS6D22008 photo du produit

NS6D22008

1/2 Hose Barb Valved In-Line Insert
NS6D24008 photo du produit

NS6D24008

1/2 NPT Valved Insert
NS6D24008BSPT photo du produit

NS6D24008BSPT

1/2 BSPT Valved Coupling Insert
NS6D40008 photo du produit

NS6D40008

1/2 JACO Valved Panel Mount Insert
NS6D42006 photo du produit

NS6D42006

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Insert
13 éléments

Récemment consultés

View all recently visited products