Matériaux

    Taille de la terminaison

      À valve ?

        Option de joint d’étanchéité

          Choix de montage

            Stérilisation

              Capacité RFID ?

                Série MC

                Les coupleurs de la gamme MC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d’une seule main.

                Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PMC en acétal et la série PMC12 en polypropylène. La série MC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

                 

                 
                Caractéristiques Avantages

                Matériau Laiton

                Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

                Compatible

                Avec les coupleurs des séries PMC et PMC12

                Version haute température (HT)
                en option
                Température de service maximale  204°C (400°F)

                Verrouillage Colder

                Connecter et déconnecter d’une seule main

                 
                Pression de service: Du vide jusqu’à 17,3 bar (250 psi)
                Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F
                Matériau:
                Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
                clapet d’obturation: Acier inoxydable
                Clapet: Acetal
                Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
                Joints toriques: Buna-N
                Couleur: Chrome
                Raccordement de tubes: De 3,2mm jsuqu’à 6.4mm DI (de 1/8" jusqu’à 1/4" DI)
                   
                MC Water FlowMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure

                AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits

                Colder dans un domaine d’usage donné.

                straight-through Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
                single shut-off Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
                double shut-off Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)

                 


                Legend

                Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                Product

                Bodies

                MC1002 photo du produit

                MC1002

                1/8 NPT Non-Valved Coupling Body
                MC1004 photo du produit

                MC1004

                1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
                MC12025 photo du produit

                MC12025

                5/32 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                MC1204 photo du produit

                MC1204

                1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                MC1304 photo du produit

                MC1304

                1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
                MC1502 photo du produit

                MC1502

                1/8 NPT Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                MC1602 photo du produit

                MC1602

                1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                MC1604 photo du produit

                MC1604

                1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                MC1702 photo du produit

                MC1702

                1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                MC1703 photo du produit

                MC1703

                3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                MC1704 photo du produit

                MC1704

                1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

                Inserts

                DSM2202 photo du produit

                DSM2202

                1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert

                Récemment consultés

                View all recently visited products