Matériaux

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Connecteur Hybride

Le connecteur Hybride de Colder évite les connexions multiples et facilite l’interface utilisateur entre les outils de gestion à distance et l’appareil médical. Avec un système de verrouillage facile à utiliser pour connecter en un simple mouvement, des techniciens peuvent changer our remplacer rapidement les outils modulaires, cordons ou pièces détachées qui requierent de la puissance, du signale ou des fluides.

Avec une technologie "dry-break", le connecteur Hybride permet aux créateurs de préciser avec confiance un seul connecteur pour les fluides et l’électronique. L’interface améliorée permet aux ingénieurs concepteurs d’adapter le produit à leurs besoins et ceci avec beaucoup d’options de solutions personnalisées disponibles. Economisez vos ressources précieuses d’ingénerie avec cette solution clés en main, assemblage tout fait ou avec une solution personnalisée pour votre demande particulière.
Caractéristiques Avantages
Point de connexion unique; pour connexions pneumatiques, fluidiques et électriques ainsi que pour les transferts de données entre l’équipment et ses outils télécommandés Augmente la sécurité et rend les systèmes plus conviviaux
Clapets d’obturation non-spill avec technologie "dry-break" Eliminent les dégâts de fluides lors de la déconnexion et réduisent des inclusions d’air
Solution clés en main Réduit de nombreux composants
Assemblage tout fait Réduit les services de conception technique et l’effort de fabrication
Options personnalisées Pour rencontrer vos exigences uniques
Pression de service: Du vide jusqu’à 1,0 bar (15 psi)
Température de service: 4°C jusqu’à 38°C / 40°F jusqu’à 100°F
Matériau:
Elements de coupleur non humectés: Polypropylène chargé verre et acétal
Elements de coupleurs humectés: Polypropylène chargé verre
Ressorts: Acier inoxydable
Contacts électriques: Laiton plaqué or
Joints toriques: EPDM
Tubes: PVC
Couleur: Noir
Terminaisons pour montage panneau:  (2) cannelé 1/8" pour montage panneau et  (4) câbles 20 ga avec 12" pigtail
Terminaisons pour tubes: (1) 1/8" DI & (1) 1/16" DI tube PVC et (4) câbles 20ga avec 3" pigtail
Nombre des lignes fluides: 2
Spécifiactions électriques:
Voltage: Jusqu’à 24VDC
Courant: Jusqu’à 3 Amps
Calibre des fils: 20AWG
Nombre de contacts: 4

Hybrid Connector
non-spill


Legend

La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

2 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Other

HQC17001 photo du produit

HQC17001

HQC17001
Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) 1/16" (1.6mm) Hose
ID du produit : HQC17001
HQC17002 photo du produit

HQC17002

HQC17002
Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Hose
ID du produit : HQC17002
2 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products