Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Séries HFC35 & 57

Les coupleurs en polysulfone de la gamme HFC35 sont capables de résister aux applications exigeantes et sont dotés d’une bonne résistance mécanique et chimique et sont autoclavables.

Les coupleurs en polysulfone de la gamme HFC57 sont résistants aux UV et sont capables de subir l’exposition continue aux rayons UV nocifs sans que les performances mécaniques soient affectées.

Les deux séries peuvent fonctionner dans des environnements extérieurs difficiles à des températures entre -40 °C et 138 °C et à des pressions du vide jusqu’à 8,6 bar. Un design ergonomique, ainsi qu’un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important accompagné d’un volume résiduel faible. Les deux séries comportent aussi des traversées de cloison et des ressorts de clapet en Hastelloy® C.

Caractéristiques Avantages
Matériau Polysulfone (HFC35) Mécaniquement résistant et autoclavable
Matériau Polysulfone UV (HFC57) Mécaniquement robuste et résistant aux UV
Clapet de haute efficacité Plus de débit et moins de perte de charge dans une taille compacte
Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner
Compatible Avec les coupleurs de la série HFC12
Pression de service: du vide jusqu’à 8,6 bar (125 psi)
Température de service: de -40°C jusqu’à 138 °C (de -40°F jusqu’à 280°F)
Matériaux:
Composants principaux et clapet: Polysulfone
Verrou: Polysulfone
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joint de traversée de cloison: EPDM
Joint d’étanchéité du filetage GHT femelle: FDA EPDM
Ressort du verrou: Acier inoxydable 316
Joint torique: EPDM
Couleur: Blanc naturel avec verrou gris foncé
Raccordement de tubes: de 9,5mm jusqu’à 19mm DI (de 3/8” jusqu’à 3/4”)
   
HFC35 Pressure RangeHFC35 Water Flow
HFC35 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
     

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la temperature.

straight-through Cv ~ 3.94 (56.77) max
single shut-off Cv ~ 2.50 (36.02) max
Cv ~ 2.04 (29.39) max

Legend
Legend

Product

Bodies

HFC101235 photo du produit

HFC101235

HFC101235
3/4 NPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : HFC101235
HFC101235BSPT photo du produit

HFC101235BSPT

HFC101235BSPT
3/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : HFC101235BSPT
HFC101235GHT photo du produit

HFC101235GHT

HFC101235GHT
3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : HFC101235GHT
HFC101257BSPT photo du produit

HFC101257BSPT

HFC101257BSPT
3/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : HFC101257BSPT
HFC10635 photo du produit

HFC10635

HFC10635
3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : HFC10635
HFC10835 photo du produit

HFC10835

HFC10835
1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : HFC10835
HFC10835BSPT photo du produit

HFC10835BSPT

HFC10835BSPT
1/2 BSPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : HFC10835BSPT
HFC10857 photo du produit

HFC10857

HFC10857
1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : HFC10857
HFC10857BSPT photo du produit

HFC10857BSPT

HFC10857BSPT
1/2 BSPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : HFC10857BSPT
HFC161035 photo du produit

HFC161035

HFC161035
5/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : HFC161035
HFC161235 photo du produit

HFC161235

HFC161235
3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : HFC161235
HFC16635 photo du produit

HFC16635

HFC16635
3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : HFC16635

Récemment consultés

View all recently visited products