Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Série HFC12

La série HFC12 apporte un dèbit comparable à beaucoup de coupleurs d’un diamètre de passage de 1/2" pour un passage effectif de 3/8". Compacts et légers, les coupleurs HFC remplacent dans de nombreuses applications les coupleurs traditionnels en laiton lourds et encombrants, Un design ergonomique, ainsi qu’un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important accompagné d’un volume résiduel faible.

Les coupleurs HFC12 sont aussi disponibles dans des versions conformes à la norme NSF.

Caractéristiques Avantages
Clapet performant Plus de débit dans une taille compacte
Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner
Matériau Polypropylène Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma
Compatible Avec des coupleurs des séries HFC35 et HFC57
Pression de service: Du vide jusqu’à 4.2 bar (60 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
Matériau:
Eléments principaux et clapet: Polypropylène
clapet d’obturation: Polypropylène
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joints toriques: EPDM
Joint d’étanchéité (traversée de cloison): EPDM
Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 316
Ecrou, coiffe, virole: Polypropylène
Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé
Raccordement de tubes:  de 9,5mm jusqu’à 19mm DI / 3/8" jusqu’à 3/4" DI
Raccordement de terminaison à coiffe: DE 9,5mm ou DE 12,7mm,
+0,25mm/-0,00 mm
HFC12 Pressure RangeHFC12 Water Flow
HFC12 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
     

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Based on sealing performance after 72 hours of exposure to pressure and temperature.

straight-through Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
single shut-off Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

HFC101212 photo du produit

HFC101212

3/4 NPT Non-Valved Coupling Body
HFC10612 photo du produit

HFC10612

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
HFC10612BSPT photo du produit

HFC10612BSPT

3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
HFC10812 photo du produit

HFC10812

1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
HFC12612 photo du produit

HFC12612

3/8 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body
HFC12812 photo du produit

HFC12812

1/2 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body
HFC13612 photo du produit

HFC13612

3/8 JACO Non-Valved In-Line Coupling Body
HFC13812 photo du produit

HFC13812

1/2 JACO Non-Valved In-Line Coupling Body
HFC161012 photo du produit

HFC161012

5/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
HFC161212 photo du produit

HFC161212

3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
HFC16612 photo du produit

HFC16612

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
HFC16812 photo du produit

HFC16812

1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

Récemment consultés

View all recently visited products