Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série BreakAway

Les coupleurs de la série BreakAway® créent un transport fiable et facile de fluides permettant de réaliser une protection contre des pertes de produits coûteux et des dommages d’équipement. Ces connecteurs anti-fuites de haute qualité se déconnectent quand une force est appliquée sans utiliser un verrou ce qui permet aux utilisateurs une déconnexion propre, vite et facile au moment critique.
Caractéristiques Avantages Domaines d’utilisation:

Reliable break away design

Déconnexion rapide et automatique

Combinaisons de refroidissements
Double obturation automatique Manipulation de fluides sûre et propre Systèmes rack et panneau
Superficie aérodynamique et lisse Utilisation facile pour une productivité maximale Appareils médicaux
Pression de service: 0 jusqu’à 1,4 bar (20 psi)
Température de service: -18°C jusqu’à 66°C / 0°F jusqu’à 150°F

Matériau:
Eléments principaux et clapet Acétal
Ressort de clapet: Acier inoxydable 316
Joints toriques: Buna-N
Anneau de rétention: PPS
Couleur: Blanc ou noir
Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu’à 3/8" DI
     
BAC Pressure RangeBAC Water Flow
BAC Disconnect Force
     

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

straight-through Kv ~ 12,25 max. (Cv ~ 0.85 max.)
double shut-off Kv ~ 8,93 max. (Cv ~ 0.62 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

8 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

BACD16004MBLK photo du produit

BACD16004MBLK

BACD16004MBLK
1/4 Hose Barb Valved BreakAway Coupling Body Molded Black
ID du produit : BACD16004MBLK
BACD16006MBLK photo du produit

BACD16006MBLK

BACD16006MBLK
3/8 Hose Barb Valved Panel Mount BreakAway Coupling Body Molded Black
ID du produit : BACD16006MBLK
BACD17004MBLK photo du produit

BACD17004MBLK

BACD17004MBLK
1/4 Hose Barb Valved In-Line BreakAway Coupling Body Molded Black
ID du produit : BACD17004MBLK

Inserts

BAC22004 photo du produit

BAC22004

BAC22004
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line BreakAway Coupling Insert
ID du produit : BAC22004
BACD22004 photo du produit

BACD22004

BACD22004
1/4 Hose Barb Valved In-Line BreakAway Coupling Insert
ID du produit : BACD22004
BACD22004MBLK photo du produit

BACD22004MBLK

BACD22004MBLK
1/4 Hose Barb Valved In-Line BreakAway Coupling Insert Molded Black
ID du produit : BACD22004MBLK
BACD22006 photo du produit

BACD22006

BACD22006
3/8 Hose Barb Valved In-Line BreakAway Coupling Insert
ID du produit : BACD22006
BACD22006MBLK photo du produit

BACD22006MBLK

BACD22006MBLK
3/8 Hose Barb Valved In-Line BreakAway Coupling Insert Molded Black
ID du produit : BACD22006MBLK
8 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products