It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les coupleurs à déconnexion rapide de la série Everis™ BLQ6 fournissent des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui protègent les composants électroniques de valeur. Conçue spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack, la série BLQ6 utilise une technologie de clapet brevetée qui élimine les gouttes et autorise une utilisation à long terme. Un kit pour montage sur panneau est disponible en option.
0,03 ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi); 0,03 ml lors de la déconnexion à 8,3 bar (120 psi);
Inclusion d’air:
0,22 ml lors de la connexion
Tolérance axiale:
1 mm max.
Respectant la norme RoHS et REACH
Flow Performance
Kit pour montage sur panneau (réf BLQ6PMKIT)
Ouverture du panneau (mm)
Epaisseur du panneau Min.-Max. (mm)
Coupleurs mâles
Voir dessin
1,905-4,445
Coupleurs femelles
Voir dessin
1,905-4,445
AVERTISSEMENT : la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder avec un usage donné.