Taille de la terminaison

    À valve ?

      Option de joint d’étanchéité

        Choix de montage

          Capacité RFID ?

            Secteur médical

            Vous pouvez faire confiance aux coupleurs CPC dans vos applications médicales de manipulation de l’air et des fluides. Les coupleurs à déconnexion rapide CPC permettent d’améliorer la propreté, la rapidité et avant tout la sécurité des connexions d’appareils médicaux. Que votre application soit sans clapet d'obturation ou zéro goutte, avec un débit faible ou élevé, réutilisable ou à usage unique, notre large gamme de composants standard (y compris une série complète de connexions, de raccords, d’embouts Luer) – et personnalisés peut satisfaire chacune de vos spécifications.

            Usage médicaux
            Norme ISO 80369 pour les connecteurs à petit alésage
            • APC5

              Série APC

              Lire la suite
              Les coupleurs rapides de la série APC permettent une facilité d’utilisation et un excellent flux dans un format compact.
            • BQ45GL

              BQ45GL

              Lire la suite
              Les bouchons des flacons mettent en œuvre un coupleur rapide intégré pour une connexion et une déconnexion rapides ou un raccord rapide FitQuik® intégré dans un bouchon conçu pour les flacons 45GL.
            • BreakAwayCoupling

              Série BreakAway

              Lire la suite
              Transfert de fluides sûr et facile avec une protection contre les pertes de produit coûteuses et les dommages aux équipements.
            • DPC

              DPC

              Lire la suite
              Permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double port et des branchements et des débranchements simultanés.
            • DTLD5

              DTLD

              Lire la suite
              DTLD : permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double flux indépendants ou des branchements simultanés Matériau : Tailles de tubulure ABS : 6,4 mm à 9,5 mm (1/4 à 3/8 po)
            • EFC12

              Série EFC12

              Lire la suite
              Comprend une conception de valve très efficace qui fournit une capacité de flux plus importante qu’aucun autre accouplement de sa taille.
            • FFC351

              Série FFC35

              Lire la suite
              Accouplement pour flux de 1,3 cm (1/2 po) avec un flux optimisé et une turbulence minimisée.
            • FitQuikConnectorsFittings

              Connecteurs FitQuik

              Lire la suite
              Cannelures et filetages moulés de précision pour des connecteurs sans fuites.
            • HFC122

              Série HFC12

              Lire la suite
              Flux comparable à plusieurs accouplements pour flux de 1,3 cm (1/2 po) dans un corps de 1,0 cm (3/8 po).
            • HFC35572

              Séries HFC35 & 57

              Lire la suite
              Accouplements en polysulfone pour les applications exigeantes et la résistance chimique.
            • HybridConnector

              Connecteur Hybride

              Lire la suite
              Permet aux concepteurs de préciser en toute confiance un connecteur unique pour les fluides et les systèmes électroniques.
            • MiniHybridConnector

              Mini Connecteur Hybride

              Lire la suite
              Fournit un point de branchement unique et compact pour les raccords à air et les lignes électriques.
            • IdentiQuikSmartCouplings8

              Coupleurs IdentiQuik Smart

              Lire la suite
              La technologie RFID permet le contrôle, la protection et la rationalisation de vos liquides précieux.
            • iMAR1

              iMAR

              Lire la suite
              L’assemblage de circuits imprimés à communication multiple avec antenne RF prend en charge jusqu’à huit antennes RFID pour gérer huit connexions fluidiques. Livré dans un boîtier en plastique jetable.
            • LC4

              Série LC

              Lire la suite
              Les accouplements en laiton chromé de la série LC sont idéaux pour une utilisation à une température ou une pression plus élevée.
            • LQ23

              Everis LQ2

              Lire la suite
              Conçu spécifiquement pour les applications de refroidissement des liquides, le Everis™ LQ2 permet une capacité de flux élevé pour optimiser les performances du système de refroidissement des liquides
            • LQ41

              Everis LQ4

              Lire la suite
              The Everis™ LQ 4conçu spécifiquement pour les applications de refroidissement des liquides et pour fournir des branchements et des débranchements sans fuite ultra-fiables.
            • BLQ64

              BLQ6

              Lire la suite
              La série Everis™ BLQ6 avec un flux de 3/8’’ fournit des connexions fiables, conçues spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide montées en rack. Un set pour montage sur panneau est disponible en option.
            • LQ64

              Coupleurs de la série LQ6

              Lire la suite
              The Everis™ conçu pour les applications de refroidissement des liquides, le raccord pour le refroidissement des liquides garantit un branchement sûr et fiable et un débranchement sans fuite.
            • PLQ24

              Everis PLQ2

              Lire la suite
              Designed and purpose-built for liquid cooling, the Everis™ PLQ2 QD offers leak-free performance and drip-free disconnection.
            • LQ84

              Everis LQ8

              Lire la suite
              The Everis LQ8 connector is a 1/2 inch flow fitting that provides ultra-reliable, no-drip connection and disconnection for liquid cooling of electronics applications.
            • MC

              Série MC

              Lire la suite
              Accouplements en laiton chromé très robustes et conçus pour résister même aux applications les plus exigeantes
            • Multi-Mount3

              Série Multi-Coupleurs

              Lire la suite
              Un accouplement facile à utiliser pour brancher trois à cinq lignes en même temps.
            • Multi-Tube2

              Série Multitubes

              Lire la suite
              Connexion facile de deux, six ou même dix lignes de fluide séparées.
            • NS1

              Série NS1

              Lire la suite
              L’accouplement anti-fuites en plastique le plus petit du marché est doté de valves de fermeture anti-fuites qui garantissent des débranchements anti-fuites.
            • NS2128

              Série NS212

              Lire la suite
              Accouplement facile à branchement par torsion avec un mécanisme de verrouillage intégré et des valves de fermeture anti-fuites à deux côtés.
            • NS48

              Série NS4

              Lire la suite
              Comprend des valves anti-fuites dans un format compact, à un prix imbattable
            • NS61

              Série NS6

              Lire la suite
              Accouplements anti-fuites légers, résistants aux produits chimiques et faciles à utiliser.
            • NSH8

              Série NSH

              Lire la suite
              Du polypropylène moulé, des joints en EPDM et une voie d’écoulement entièrement sans ressort et sans métal permettent une large résistance chimique.
            • PLC

              Série PLC

              Lire la suite
              L’accouplement pour flux de 0,6 cm (1/4 po) offre la plus vaste sélection de tailles et de configurations.
            • PLC12

              Série PLC12

              Lire la suite
              Offert avec une multitude de configurations et doté d’une résistance chimique pour les applications exigeantes ; stérilisable par rayon gamma.
            • PMC5

              Série PMC

              Lire la suite
              Flux de 0,3 cm (1/8 po) et utilisé dans une large plage d’applications générales.
            • PMC12

              Série PMC12

              Lire la suite
              Les accouplements en polypropylène PMC12 sont dotés d’une résistance chimique supérieure et sont stérilisables par rayon gamma.
            • PunctureSeal

              Système de distribution - Bouchon operculé

              Lire la suite
              Distribution propre et sécurisée à partir d’une caisse-outre (BIB, bag-in-box) ou d’autres types d’emballages flexibles.
            • SMC

              Série SMC

              Lire la suite
              Les accouplements SMC proposent un bon rapport qualité-prix dans un petit connecteur en plastique.