Taille de la terminaison

    Type de terminaison

      Plage de pression

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Stérilisation

                Capacité RFID ?

                  Série Sanitary

                  Se fixe directement aux célèbres raccords Sanitary de taille 3/4'', 1" et 1-1/2'', rendant les encombrants des adaptateurs ou les assemblages de tubes inutiles ce qui permet donc une connexion et déconnexion plus rapides avec les assemblages de tubage  flexibles ou rigides.
                  Caractéristiques Avantages

                  Verrou ergonomique

                  Opération facile - même avec utilisation des gants

                  Taille des embouts 3/4", 1" et 1-1/2" sanitaire

                  Montage avec des joints sanitaires standards et des tri-clamps

                  Compatible avec les séries MPC et MPX Connexion facile des connecteurs standard de l'industrie avec les systèmes "single-use"
                  Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatibilité avec les exigences ADCF
                  Pression de service: Du vide jusqu'à 4,1 bar (60 psi)
                  Température de service: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F
                   
                  Matériau:
                  Eléments principaux: Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
                  Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
                  Taille des embouts: 3/4", 1" et 1 1/2" sanitaire
                     
                  Méthodes de Stérilisation:  
                  Autoclave: A une température de 132°C (270°F) pour 60 minutes, jusqu'à 25 cycles
                  EtO: Jusqu'à cinq cycles
                  Raxons Gamma: Jusqu'à 50 Kilograys
                  E-Faisceau: Jusqu'à 50 Kilograys
                       

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                  Sanitary
                  straight-through Kv ~ 79,25 max. (Cv ~ 5.5 max.)avec les embouts MPCet
                  Kv ~ 204,60 max. (Cv ~ 14.2 max.) avec les embouts MPX


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  7 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bodies

                  MPC3301239 photo du produit

                  MPC3301239

                  3/4 Sanitary Non-Valved Coupling Body
                  MPC3301639 photo du produit

                  MPC3301639

                  1 Sanitary Non-Valved Coupling Body
                  MPX3301239 photo du produit

                  MPX3301239

                  3/4 Sanitary Coupling Body

                  Inserts

                  MPC44012T39M photo du produit

                  MPC44012T39M

                  3/4 Sanitary Non-Valved MPC Coupling Insert
                  MPC44024T39M photo du produit

                  MPC44024T39M

                  1 1/2 Sanitary Non-Valved MPC Coupling Insert
                  MPX44012T39M photo du produit

                  MPX44012T39M

                  3/4 Sanitary Non-Valved MPX Coupling Insert
                  MPX44024T39M photo du produit

                  MPX44024T39M

                  1-1/2 Sanitary Non-Valved MPX Coupling Insert
                  7 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products