Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Stérilisation

                  Capacité RFID ?

                    Série SMC en Polycarbonate

                    Le coupleur de la série SMC en polycarbonate à verrouillage baïonnete procure une alternative fiable et plus sûre aux raccords Luer. Le dessin du coupleur permet une rotation libre des tubes lorsque le système est connecté. Ce point très important évite à la fois les possibilités de pliure par enroulement incontrolé du tube et déconnexion accidentelle durant l’utilisation.

                    Caractéristiques Avantages
                    Verrouillage baïonnette Evite les déconnexions accidentelles
                    Rotation libre Elimine le pliage des tubes
                    Plus sûr, évite les mauvaises connexions Pas de connexion avec des raccords Luer
                    Pression de service: Du vide jusqu'à 6,9 bar (100 psi)
                    Température de service: -40°C jusqu'à 121°C -40° F jusqu'à 250°F
                    Matériau:
                    Eléments principaux: Polycarbonate, USP Classe VI, ADCF
                    clapet d’obturation baïonnette: Polycarbonate, USP Class VI , ADCF
                    Joints toriques: Buna-N, USP Class V, ADCF
                    Couleur (Eléments principaux): Violet translucide
                    Raccordement de tubes: De 1,6mm jusqu'à 3,2mm DI / de 1/16" jusqu'à 1/8" DI
                    *REMARQUE: Pour les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieur maximal est de 3,8mm.
                         
                    Colder SMC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      Colder SMC Water Flow

                    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                    straigh-through Kv ~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
                    single shut-off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


                    Legend

                    Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                    les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                    5 éléments
                    • «
                    • 1
                    • »

                    Product

                    Bodies

                    SMF0191 photo du produit

                    SMF0191

                    SMF0191
                    1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                    ID du produit : SMF0191

                    Inserts

                    SMM0191 photo du produit

                    SMM0191

                    SMM0191
                    1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
                    ID du produit : SMM0191
                    SMM0291 photo du produit

                    SMM0291

                    SMM0291
                    1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
                    ID du produit : SMM0291

                    Other

                    SMC0191 photo du produit

                    SMC0191

                    SMC0191
                    1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
                    ID du produit : SMC0191
                    SMC0291 photo du produit

                    SMC0291

                    SMC0291
                    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
                    ID du produit : SMC0291
                    5 éléments
                    • «
                    • 1
                    • »

                    Récemment consultés

                    View all recently visited products