It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les coupleurs de la série MPX permettent une utilization facile ainsiqu’une manipulation fiable pour la plupart des applications liquides critiques. Il y a un grand choix de connecteurs et configurations incluant des bouchons et des capuchons. Les coupleurs MPX – disponbile pour les tuyaux de 9,5mm et 12,7mm DI - offrent en plus des lockers en option pour éviter une déconnexion accidentelle. En plus, les deux parties du coupleur peuvent se tourner pour éviter un pliage des tubes.
Polycarbonate (blanc), Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques:
Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Méthodes de stérilisation:
Rayons gamma:
Jusqu'à 50 kGy
Autoclave:
Polycarbonate: Jusqu'à 121°C (250°F) pour 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.
Polysulfone: Jusqu'à 132°C (270°F)pour 60 minutes, jusqu'à 25 répétitions. Stérlisation seulement non-couplée.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.