It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les coupleurs de la série MPC permettent une utilization facile ainsiqu’une manipulation fiable pour la plupart des applications liquides critiques. Il y a un grand choix de connecteurs et configurations incluant des bouchons et des capuchons. Les coupleurs MPC – disponbile pour les tuyaux de 3,2mm, 6,4mm et 9,5mm DI - offrent en plus des lockers en option pour éviter une déconnexion accidentelle. En plus, les deux parties du coupleur peuvent se tourner pour éviter un pliage des tubes.
Polycarbonate: -40°C jusqu'à 121°C / -40°F jusqu'à 250°F
Polysulfone: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F
Matériau:
Eléments principaux:
ABS (blanc), USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF
Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
Locking Sleeves:
PVDF (blanc), USP Classe VI , ADCF
clapet d’obturation:
Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques:
Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF et Buna-N (noir), USP Classe V
Raccordement de tubes:
3,2mm, 6.4mm et 9.5mm DI / 1/8", 1/4" et 3/8" DI
Méthodes de stérilisation:
Rayons gamma:
Jusqu'à 50 kGy
Autoclave:
Polycarbonate: Jusqu'à 121°C (250°F), pour 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.
Polysulfone: Jusqu'à 132°C (270°F) pour 60 minutes,
jusqu'à 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.