Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Adapteurs Back-to-Back

Les adapteurs Back-to-Back pour connecter la série MPC avec la série MPX donnent aux utilisateurs la flexibilité de connecter les systèmes à usage unique avec des coupleurs. La combinaison des séries MPC et MPX permet ainsi de connecter des diamètres de tube différents entre 3,2mm et 12,9mm (entre 1/8" et 1/2").
Caractéristiques Avantages
Compatible avec les connections des séries MPC et MPX Connexion facile avec des systèmes industriels standard ou single-use
Permet de réduire les diamètres de tube Permet une connexion facile de diamètres différents entre 3,2mm à 12,9mm DI (de 1/8" à 1/2")
Verrous ergonomiques Facile à manipuler – même avec des gants
Matériau sans BSE/TSE



Satisfait aux exigences ADCF
Pression de service: Du vide jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Température de service:

Polycarbonate: -40°C to 121°C (-40°F to 250°F)

  Polysulfone: -40°C to 149°C (-40°F to 300°F)

Matériau:
Composants principaux:


 

Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF

 

Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

Verrous:

Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF

  Polysulfone (blanc), USP Classe VI, ADCF

Joints toriques:

Silicone platine (transparent), USP Classe VI, ADCF

Méthodes de sterilization :
Irradiation gamma:

Jusqu'à 50 kGy

Autoclave:

Polycarbonate : Jusqu'à 121°C (250°F) pendant 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.

Polysulfone : Jusqu'à 132°C (270°F) pendant 60 minutes, jusqu'à 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
straight-through 79,25 max. (Cv 5.5 max)

Valeur Kv



Legend

8 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

MPC17C1703 photo du produit

MPC17C1703

MPC17C1703
MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
ID du produit : MPC17C1703
MPC17C1739 photo du produit

MPC17C1739

MPC17C1739
MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
ID du produit : MPC17C1739
MPC17X1703 photo du produit

MPC17X1703

MPC17X1703
MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
ID du produit : MPC17X1703
MPC17X1739 photo du produit

MPC17X1739

MPC17X1739
MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
ID du produit : MPC17X1739
MPX17X1703 photo du produit

MPX17X1703

MPX17X1703
MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
ID du produit : MPX17X1703
MPX17X1739 photo du produit

MPX17X1739

MPX17X1739
MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
ID du produit : MPX17X1739

Inserts

MPC22C2239M photo du produit

MPC22C2239M

MPC22C2239M
MPC to MPC Back-to-Back Insert Adapter
ID du produit : MPC22C2239M
MPC22X2239M photo du produit

MPC22X2239M

MPC22X2239M
MPC to MPX Back-to-Back Insert Adapter
ID du produit : MPC22X2239M
8 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products