Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Série NS4

La conception des coupleurs de la série NS4 offrent des clapets d’obturation zéro goutte en taille compacte et à un prix raisonable. Ils sont parfaitement appropriés s’il existe un besoin impératif d’éliminer les fuites lors de la déconnexion, fût-ce de quelques gouttes, lorsque la sécurité des opérateurs, l’hygiène et la propreté ainsi que la perte de produits coûteux sont en jeu. Ces coupleurs innovants sont légers et offrent une bonne résistance chimique. La conception zéro goutte du NS4 élimine les gouttes, réduit de possible temps d’arrêt machine et augmente la sécurité de l’opérateur.

Caractéristiques Avantages
Design zéro goutte Déconnexion sous pression et sans perte de liquide
Codage couleurs Differentiation visuelle instantanée des différentes lignes
Polypropylène chargé verre Endurant et compatible avec beaucoup de produits chimiques
  Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
  Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
  Valeur Kv: Kv~8,65
  Volume résiduel: <0,10 ml par déconnexion
 
Matériau:
  Eléments principaux et clapets: Polypropylène chargé verre
  clapet d’obturation: Polypropylène chargé verre
  Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
  Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 316
  Joints toriques: EPDM (FKM en option) 
  Surmoulage élastomère: TPV*
  Couleur: Gris avec surmoulage standard en gris foncé
(gris avec sumoulage en rouge ou bleu disponible)
  Lubrifiants: Krytox® PFPE (inerte)
  Raccordement de tubes: de 3,2mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/8" jusqu’à 3/8" DI
 
 

*Le matériel de surmoulage est connu sous le nom de TPV (thermoplastique vulcanisé). C’est un polypropylène avec une gomme EPDM complètement vulcanisée. Le matériel a normalement une résistance chimique contre l’eau, les acides et les bases.

   
  NS4 Pressure Range NS4 Water Flow
 

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

 

 

Spécifications IdentiQuik

Portée de communication RF: Environ 1”

 

Interface: RS232 & USB

 

Voltage nominal:

             RS-232: 8-24V

             USB: 5V

 

La consommation d’énergie: 1.2W maximum

 

Etiquette RFID:

ISO 15693, 13.56MHz, 112 octets (bytes) programmables

 

Temperature de service: 0oC jusqu’à 65oC / 32oF jusqu’à 150oF

non-spill Kv ~ 8,65 max. (Cv ~ 0.6 max.)


Legend

La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

NS4D10004 photo du produit

NS4D10004

NS4D10004
1/4 NPT Valved Coupling Body
ID du produit : NS4D10004
NS4D1000406 photo du produit

NS4D1000406

NS4D1000406
1/4 NPT Valved Coupling Body
ID du produit : NS4D1000406
NS4D10004BSPT photo du produit

NS4D10004BSPT

NS4D10004BSPT
1/4 BSPT Valved Coupling Body
ID du produit : NS4D10004BSPT
NS4D13004 photo du produit

NS4D13004

NS4D13004
1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NS4D13004
NS4D13006 photo du produit

NS4D13006

NS4D13006
3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NS4D13006
NS4D1300606 photo du produit

NS4D1300606

NS4D1300606
3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NS4D1300606

Inserts

INS4DT2200400 photo du produit

INS4DT2200400

INS4DT2200400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
ID du produit : INS4DT2200400
INS4DT2200600 photo du produit

INS4DT2200600

INS4DT2200600
3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
ID du produit : INS4DT2200600

Other

INS4DR1700201 photo du produit

INS4DR1700201

INS4DR1700201
1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
ID du produit : INS4DR1700201
INS4DR1700400 photo du produit

INS4DR1700400

INS4DR1700400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
ID du produit : INS4DR1700400
INS4DR1700401 photo du produit

INS4DR1700401

INS4DR1700401
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
ID du produit : INS4DR1700401
INS4DR1700601 photo du produit

INS4DR1700601

INS4DR1700601
3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
ID du produit : INS4DR1700601

Récemment consultés

View all recently visited products