It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Nouveauté de Colder : Conçus spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide, les coupleurs de la série Everis™ LQ6 sont les premiers dans leur catégorie à utiliser la nouvelle technologie brevetée de clapet de refroidissement liquide. La conception en circuit fermé fournit des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui permettent une utilisation répétée et à long terme. Les coupleurs à déconnexion rapide sans gouttes de CPC sont dotés de clapets d'obturation automatiques antifuites et de terminaisons intégrales dans un souci de sécurité, de facilité d’utilisation et de fiabilité.
Débit max. lors de la déconnexion 15,1 l/min (4.0 gal/min)
Matériau :
Eléments principaux :
Laiton chromé
Clapets et bouton poussoir :
Polysulfone
Ressort du clapet (mouillé) :
Acier inoxydable 302
Ressort extérieur :
Acier inoxydable 302
Joints toriques :
EPDM
Couleur : Chrome avec un ton bleu ou avec un ton rouge
Raccordement de tubes : De 9,5mm DI à 12,7mm DI (de 3/8'' DI à 1/2'' DI)
Lubrifiants : Krytox® PFPE
Déversement :
<0,05ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi)
<0,125ml lors de la déconnexion à 8,3 bar (120 psi) Inclusion: <0,42ml par connexion
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.